30.09.2026
스마트라이트 리지드 – 작고, 밝고, 다용도
기계 및 워크스테이션을 위한 유연한 시그널링. 180° 가시성과 눈부심 없는 조명.
한눈에 보는 장점
현대 산업을 위한 지능형 조명 솔루션
발루프의 새로운 스마트 라이트 리지드는 기존의 신호등 타워가 한계에 도달한 모든 어플리케이션에 이상적인 솔루션입니다. 컴팩트한 디자인과 고품질의 조명으로 공간이 제한되고 가시성을 극대화해야 하는 모든 곳에서 효율적이고 경제적으로 기계 상태를 알릴 수 있습니다.
IO-Link 인터페이스를 통해 다양한 조명 기능을 유연하게 제어하고 기존 시스템에 통합할 수 있습니다. IO-Link가 없는 모델의 밝기는 PWM 또는 외부 장치를 통해 깜박임 없이 조정할 수 있습니다. 스마트 라이트 리지드는 180°의 가시성과 100% 확산 광 분포로 눈부심 없는 균일한 조명을 제공합니다.
원격 시스템 부품의 추가 신호 공급, 밀크 런 및 버스 라이트와 같은 내부 물류 애플리케이션용 디스플레이, 수동 워크스테이션 및 기계 케빈의 독립적인 상태 표시 등 스마트라이트 리지드는 디스플레이와 조명을 하나의 장치에 결합하여 효율적이고 공간 절약적으로 사용할 수 있습니다.
고품질 금속 하우징은 뛰어난 내구성과 열 방출을 보장하며, 모던한 디자인과 눈에 보이지 않는 LED 도트는 매력적인 외관을 제공합니다. CE 및 UL 승인을 받은 스마트라이트 리지드는 전 세계에서 사용할 수 있으며 어떤 생산 환경에서도 내구성과 신뢰성을 갖춘 솔루션을 제공합니다.

견고함. 모던함. 모든 과제에 적합합니다.
내부 물류:
밀크 런, 작업 표시등 및 유무감지를 위한 신호 장치.
기계 공학:
기계 및 시스템에 직접 상태 표시.
특수 기계 구조:
기계 캐빈의 컬러 조명과 라인 상태 표시.
수동 워크스테이션:
인체공학적 작업 공간을 위한 작고 밝은 신호등.
제품
- 기능 원리
- Signal light
- 인터페이스
- IO-Link 1.1.4
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 1
- 사전 정의된 색상
-
적색
녹색
청색
황색
마젠타
청록색
흰색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
blinking
sparkle - 치수
- Ø 20 x 950 mm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨 플라스틱
- 고정
- 단자
- 주변 온도
- -20...50 °C
- 보호 등급
- IP54
- 기능 원리
- Signal light
- 인터페이스
- 별도의 입력
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 1
- 사전 정의된 색상
-
적색
녹색
청색
황색
마젠타
청록색
흰색 - 치수
- Ø 20 x 550 mm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨 플라스틱
- 고정
- 단자
- 주변 온도
- -20...50 °C
- 보호 등급
- IP54
- 기능 원리
- Signal light
- 인터페이스
- 별도의 입력
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 1
- 사전 정의된 색상
-
적색
녹색
청색
황색
마젠타
청록색
흰색 - 치수
- Ø 20 x 950 mm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨 플라스틱
- 고정
- 단자
- 주변 온도
- -20...50 °C
- 보호 등급
- IP54
- 기능 원리
- Signal light
- 인터페이스
- IO-Link 1.1.4
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 1
- 사전 정의된 색상
-
적색
녹색
청색
황색
마젠타
청록색
흰색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
blinking
sparkle - 치수
- Ø 20 x 550 mm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨 플라스틱
- 고정
- 단자
- 주변 온도
- -20...50 °C
- 보호 등급
- IP54
- 기능 원리
- Signal light
- 인터페이스
- 별도의 입력
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 1
- 사전 정의된 색상
-
적색
녹색
청색
황색
마젠타
청록색
흰색 - 치수
- 지름 20 x 250 mm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨 플라스틱
- 고정
- 단자
- 주변 온도
- -20...50 °C
- 보호 등급
- IP54
- 기능 원리
- Signal light
- 인터페이스
- IO-Link 1.1.4
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 1
- 사전 정의된 색상
-
적색
녹색
청색
황색
마젠타
청록색
흰색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
blinking
sparkle - 치수
- 지름 20 x 250 mm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨 플라스틱
- 고정
- 단자
- 주변 온도
- -20...50 °C
- 보호 등급
- IP54
Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.