제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

13.07.2026

신호 시스템의 새로운 기준: SmartLight

더 높은 가시성, 더 나은 제어력, 더 큰 효과 – Black Line의 SmartLight

SmartLight 신호기 기둥

Balluff는 까다로운 산업용 애플리케이션을 위한 고성능 제품 라인업에 Black Line의 SmartLight를 추가했습니다. 이 제품은 정보가 빠르고 명확하게, 또한 멀리서도 식별되어야 하는 상황을 위해 특별히 개발되었습니다.

Black Line SmartLight의 장점 요약

특히 역동적이거나 복잡한 설비 환경에서는 신호가 단순히 눈에 띄는 것 뿐만 아니라 직관적으로 이해되고 유연하게 제어될 수 있어야 합니다.

스마트라이트 블랙 라인은 향상된 가시성, 직접 제어 기능, 그리고 운영 시 뛰어난 적응성을 함께 제공합니다.

어려운 환경 조건이나 먼 거리에서도 즉시 식별 가능한 신호.
기존 시스템을 간편하게 확장하거나 현대화할 수 있습니다.
다단계 또는 동적인 상태도 명확하게 표시할 수 있습니다.
신호를 실제 공정 데이터와 연동하여 신속하게 조정할 수 있습니다.

까다로운 공정을 위한 한 차원 높은 신호 전달

뛰어난 가시성은 효과적인 신호 전달의 기초입니다. 먼 거리나 강한 주변 조명 속에서도 SmartLight Black Line 제품으로 전송되는 신호는 선명하게 식별되어 신뢰할 수 있는 상태 평가를 지원합니다. 또한, StrobeLight가 통합된 SmartLight 신호등은 기존의 신호 개념에 특히 눈에 띄는 빛 펄스를 더해줍니다. 이를 통해 소음 수준이나 주변 환경의 시각적 복잡성과 관계없이 중요한 상태를 훨씬 더 빠르게 파악할 수 있습니다.

또 다른 새로운 기능은 ‘얼티밋(Ultimate) 모드’입니다. 이 모드는 공정 데이터를 통해 신호를 직접 제어할 수 있게 하여, 기존에 알려진 ‘플렉스(Flex) 모드’에 비해 매개변수 설정에 드는 수고를 크게 줄여줍니다. 이를 통해 신호 전달이 공정과 더욱 밀접하게 연계되며, 사용 시 유연성이 높아집니다.
기존 설비와의 연동에서도 발전된 모습을 확인할 수 있습니다. 확장된 작동 모드와 호환 가능한 설정 덕분에 신규 시스템은 물론 기존 시스템에도 간편하게 통합할 수 있습니다.

SmartLight의 대표적인 적용 분야

Black Line의 SmartLight는 명확하고 즉시 이해 가능한 신호가 결정적인 역할을 하는 모든 분야에서 특히 유용합니다:

  • 복잡하거나 자주 변하는 작동 상태를 가진 기계 및 설비

  • 처리량이 많고 반응 시간이 짧은 생산 라인

  • 지연 시 위험이 커지는 안전 관련 공정

  • 신호가 먼 거리에서도 가시되어야 하는 광활한 설비

  • 기존 신호 시스템을 현대화해야 하는 개조(Retrofit) 시나리오

Black Line의 SmartLight 제품은 누구에게 적합한 선택일까요?

Black Line의 SmartLight 제품은 기존의 단순한 상태 표시 이상의 기능을 필요로 하는 사용자를 대상으로 합니다.

이 제품은 가시성, 사용 편의성 및 공정 통합에 대한 요구 사항이 높은 애플리케이션을 위한 한 단계 발전된 솔루션을 제공합니다. 특히 신호 표시가 공정 안전성과 효율성에 적극적으로 기여하는 분야에서 그 강점을 발휘합니다.

BNI00LM

2세그먼트, 음향 신호 포함

BNI00LY

2 세그먼트

BNI00M0

6세그먼트

BNI00LK

6개 세그먼트, 음향 신호 포함

BNI00LL

4세그먼트, 음향 신호 포함

BNI00LZ

4 세그먼트

BNI00LM

2세그먼트, 음향 신호 포함

기능 원리
사운드 모듈 및 스트로브라이트가 포함된 표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
4
사전 정의된 색상
적색
녹색
황색
청색
마젠타
청록색
흰색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
최대 볼륨
95 dB
설정 방법
Display
Strobe light
볼륨
추가 기능
Extended mode
치수
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
하우징 재질
PC, 투명
PBT GF30
고정
너트 M18x1
주변 온도
-25...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM3 (230.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
5 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
12 bytes
BNI00LY

2 세그먼트

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
4
사전 정의된 색상
적색
녹색
황색
청색
마젠타
청록색
흰색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
설정 방법
Display
추가 기능
Extended mode
치수
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
하우징 재질
PC, 투명
PBT GF30
고정
너트 M18x1
주변 온도
-25...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM3 (230.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
5 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
12 bytes
BNI00M0

6세그먼트

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
6
사전 정의된 색상
적색
녹색
황색
청색
마젠타
청록색
흰색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
설정 방법
Display
추가 기능
Extended mode
치수
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
하우징 재질
PC, 투명
PBT GF30
고정
너트 M18x1
주변 온도
-25...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM3 (230.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
5 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
24 bytes
BNI00LK

6개 세그먼트, 음향 신호 포함

기능 원리
사운드 모듈 및 스트로브라이트가 포함된 표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
6
사전 정의된 색상
적색
녹색
황색
청색
마젠타
청록색
흰색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
최대 볼륨
95 dB
설정 방법
Display
Strobe light
볼륨
추가 기능
Extended mode
치수
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
하우징 재질
PC, 투명
PBT GF30
고정
너트 M18x1
주변 온도
-25...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM3 (230.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
5 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
24 bytes
BNI00LL

4세그먼트, 음향 신호 포함

기능 원리
사운드 모듈 및 스트로브라이트가 포함된 표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
4
사전 정의된 색상
적색
녹색
황색
청색
마젠타
청록색
흰색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
최대 볼륨
95 dB
설정 방법
Display
Strobe light
볼륨
추가 기능
Extended mode
치수
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
하우징 재질
PC, 투명
PBT GF30
고정
너트 M18x1
주변 온도
-25...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM3 (230.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
5 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
16 bytes
BNI00LZ

4 세그먼트

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
4
사전 정의된 색상
적색
녹색
황색
청색
마젠타
청록색
흰색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
설정 방법
Display
추가 기능
Extended mode
치수
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
하우징 재질
PC, 투명
PBT GF30
고정
너트 M18x1
주변 온도
-25...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM3 (230.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
5 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
16 bytes

Downloads

  • SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니