제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - 현대식 플라스틱 하우징의 스마트 LED 신호 타워

기능 원리
사운드 모듈 및 스트로브라이트가 포함된 표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
4
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

SmartLight Black Line:
타협 없는 LED 신호기

SmartLight Black Line은 SmartLight 신호 기둥 중 가장 강력한 성능을 자랑하는 모델입니다. 이 제품은 기존 설비를 포함하여 최고의 가시성, 신속하게 파악할 수 있는 공정 정보, 그리고 제어에 있어 최대의 유연성이 요구되는 용도를 위해 개발되었습니다. 

내장된 스트로보라이트, 확장된 작동 모드 및 얼티밋 모드를 갖춘 블랙 라인은 기계 및 공정 시각화의 새로운 기준을 제시합니다. 

Black Line은 기존의 단순한 상태 표시를 넘어 더 많은 것을 기대하는 사용자를 위한 제품입니다. 안전이 중요한 공정, 고동적 설비 또는 복잡한 상태 시각화에 이르기까지, SmartLight Black Line은 정보가 즉시 눈에 띄고 정확하게 해석되도록 보장합니다. 

Black Line SmartLight 신호 기둥의 장점


탁월한 가시성

먼 거리나 밝은 주변 조명에서도


밝은 플래시 조명

내장된 플래시 라이트로, 장애나 경보 발생 시 신호를 전달합니다.


다용도 및 사용자 친화적

다양한 작동 모드와 간편한 설정 기능으로.


간편한 개조

Silver Line의 SmartLight 설정을 그대로 적용할 수 있습니다.

StrobeLight:
누구도 놓칠 수 없는 내장형 플래시 라이트

내장된 초고휘도 플래시 라이트인 StrobeLight는 특별한 하이라이트입니다. 이 기능은 장애, 경보 또는 안전 관련 상황이 발생했을 때 특별한 주의를 환기시킵니다. 기존 LED 신호를 보완하여 시야가 불분명하거나 소음이 심한 환경에서도 중요한 상황을 즉시 식별할 수 있게 해줍니다.

얼티밋 모드:
프로세스 데이터를 통한 LED 직접 제어

기존의 SmartLight 모드 외에도 Black Line은 Ultimate 모드를 제공합니다. 얼티밋 모드에서는 복잡한 비주기적 파라미터 설정 없이도 프로세스 데이터를 통해 색상, 밝기 및 효과를 직접 제어할 수 있습니다. 기능적으로 얼티밋 모드는 플렉시블 모드와 동일하지만, 사용이 더 직관적이고 효율적입니다.

검증된 모드에 향상된 성능 추가

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
세그먼트 모드:

최대 6개 세그먼트, 자유롭게 프로그래밍 가능

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
레벨 모드:

연속 값 표시 (수위, 압력, 위치)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
런닝 라이트 모드:

동적인 러닝 라이트 효과

실제 사용 중인 Black Line LED 신호기

고장 및 경보를 명확하게 알림

유연한 공정 시각화

수위 또는 위치 표시

고장 및 경보를 명확하게 알림

StrobeLight는 밝은 섬광과 음향 신호를 통해 고장 및 안전 관련 사건을 명확하게 표시합니다.

유연한 공정 시각화

사용자 정의 가능한 색상 스펙트럼과 개별적으로 구성 가능한 모드를 통해 가동 중인 공정의 상태를 명확하게 시각화할 수 있습니다.

수위 또는 위치 표시

프로세스 내의 레벨, 위치 또는 압력을 시각화하십시오. 사용자 정의 가능한 색상은 상태 시각화를 지원합니다.

고장 및 경보를 명확하게 알림

유연한 공정 시각화

수위 또는 위치 표시

Balluff 엔지니어링 툴

SmartLights의 간편한 시운전 및 구성을 위한 솔루션
자세히 알아보기

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
사운드 모듈 및 스트로브라이트가 포함된 표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
4
사전 정의된 색상
적색
녹색
황색
청색
마젠타
청록색
흰색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
최대 볼륨
95 dB
설정 방법
Display
Strobe light
볼륨
추가 기능
Extended mode
치수
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
하우징 재질
PC, 투명
PBT GF30
고정
너트 M18x1
주변 온도
-25...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM3 (230.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
5 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
16 bytes
분류
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니