제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

06.08.2025

까다로운 표준 애플리케이션을 위한 산업용 카메라

5GigE 비전 카메라 - 초소형 하우징에서 최저 전력 소비

5GigE 카메라 제품군인 BVS CA-GV는 전면 크기가 29 x 29mm이고 전력 소비량이 3.5~4.8와트인 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 카메라에는 최대 625MByte/s의 데이터 속도를 구현하는 5GigE 인터페이스가 장착되어 있으며, 동시에 이전 버전과의 완벽한 호환성을 유지합니다. 동시에 2.5기가비트와도 완벽하게 역호환되므로 PC 주변 장치를 조정할 필요 없이 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

GigE Vision 및 GeniCam과 같은 디지털 인터페이스와 모듈식 설계 덕분에 카메라를 기존 및 신규 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. BVS CA GV 카메라 제품군은 디지털 입력 및 출력을 위한 다양한 구성을 제공합니다. 소프트웨어 측에서 5V 또는 24VDC(TTL 또는 PLC 신호)로 전환할 수 있는 클래식 출력과 입력 외에도 두 개의 GPIO(범용 입력 출력)와 RS232 인터페이스가 있습니다. GPIO는 입력 및 출력으로 유연하게 구성할 수 있어 인코더를 연결할 수 있습니다. RS232 인터페이스는 리퀴드 렌즈 또는 플래시 컨트롤러의 파라미터화에 사용됩니다. 전원 공급 및 데이터 전송은 이더넷을 통한 전원 공급(PoE)을 사용하여 단일 케이블을 통해 제공되므로 시스템 케이블 연결이 상당히 간소화됩니다. 대형 센서를 위한 대형 렌즈 홀더를 옵션으로 사용할 수 있습니다.

또한 이 카메라는 3.1 ~ 24.6메가픽셀의 넓은 해상도 범위를 제공하며 소니의 표준 CMOS 센서는 물론, 4:1 및 3:1 화면비의 UV 및 SWIR 센서(IMX992 및 IMX993), 와이드스크린 센서 IMX901 및 IMX902를 지원하므로 까다로운 이미지 처리 작업에 폭넓게 사용할 수 있습니다. 최신 소니 이미지 센서의 통합으로 뛰어난 이미지 품질과 장기적인 가용성을 보장합니다. 새로운 센서 기능으로 이미지 분석의 새로운 가능성을 열어줍니다.

일반적인 적용 분야

이 카메라는 빠른 이미지 시퀀스와 높은 데이터 속도가 요구되는 분야에 이상적입니다.

여기에는 교통 모니터링 및 교통 흐름 제어, 반도체 산업, 기계 공학, 산업 측정 기술, 의료 및 치과 기술 등이 포함됩니다. 제약 산업에서도 성공적으로 사용되고 있습니다.

특별한 기능

  • 새로운 표준을 제시할 카메라 제품군: 작고 컴팩트하며 이전 버전과 호환 가능
  • 어디에나 적합 - 29×29mm의 소형 폼 팩터
  • 완벽한 이미지 - 최저 전력 소비(3.5~4.3 와트) 덕분에 동급 최고의 열화상 특성 제공
  • 간편한 연결성 - PoE 덕분에 하나의 케이블로 전원 공급 및 데이터 전송 가능
  • 2.5기가비트 인터페이스와 역호환 가능
  • IMX901 및 IMX902, 고해상도 SWIR 센서 IMX992 및 IMX993을 포함한 소니 이미지 센서의 최신 구현

5GigE 비전 카메라

5GigE - 초소형 하우징에서 최저 전력 소비
제품군으로 이동

5GigE 비전 카메라 모델 개요

29x29mm 전면의 5GigE 카메라 제품군

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

40x40mm 전면 영역의 5GigE 카메라 제품군

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

센서 (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3.2 MP

0051D

IMX547, 5.1 MP

0081A

IMX546, 8.1 MP

0081U

IMX487, 8.1 MP UV 센서

0124D

IMX545, 12.4 MP

0124F

IMX902, 12.4 MP

0162A

IMX542, 16.2MP

0164A

IMX901, 16.4 MP

0204A

IMX541, 20.4 MP

0246A

IMX540, 24.6MP

0013S*

IMX990, 1.3MP, 비냉각 버전(GV1)

0032S*

IMX993, 3.2 MP, 비냉각 버전(GV1)

0053S*

IMX992, 5.3 MP, 비냉각 버전(GV1)

0013T*

IMX990, 1.3 MP, 냉각 버전(GV2에만 해당)

0032T*

IMX990, 3.2 MP, 냉각 버전(GV2에만 해당)

0053T*

IMX990, 5.3 MP, 냉각 버전(GV2에만 해당)

모노/컬러

G

모노크롬

C

컬러

핸들링 (1)

1

표준 주변 온도(5~45°C)

2

확장 온도 범위(-20~60°C)

렌즈 홀더(2)

1

C-마운트

2

TFL 마운트(40x40mm 전면의 IMX901에만 해당)

필터(3)

0

필터 미포함, 보호 유리 미포함

1

IR 컷 필터

2

필터 미포함 보호 유리

하우징(4)

1

로고가 있는 검은색

I/O(5)

1

1/1 I/O(PLC 신호 포함), GPIO 2개, RS232, PoE

펌웨어 (6)

0

현재 펌웨어

맞춤형 카메라 및 센서

맞춤형 설계 및 엔지니어링: 표준으로 충분하지 않은 경우.

제한된 공간, 추가 인터페이스 또는 특수 이미지 센서, 광학 및 필터가 필요하신가요? 요청에 따라 맞춤형 수정이 가능합니다.

5GigE Vision 카메라용 액세서리

렌즈

IMX901 센서에 적합한 C-마운트, 표준 렌즈 마운트, TFL 마운트

연결 케이블

다양한 케이블 길이의 RJ45 케이블

연결 케이블

직선 및 각진 형태의 10핀 Samtec 케이블, 다양한 케이블 길이

마운팅 플레이트

GV1 및 GV2용 카메라 밑면용 마운팅 플레이트가 각각 다릅니다.

마운팅 링

GV1 및 GV2용 전면 장착을 위한 다양한 마운팅 브래킷

질문, 요청 또는 제안 사항이 있으신가요?

궁금한 점이 있거나 더 자세히 알고 싶으신가요? 소니에 직접 문의해 주세요. 여러분의 의견을 기다리겠습니다.
문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니