제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

08.12.2025

가장 컴팩트한 25기가비트 산업용 카메라 - RDMA 및 GigE Vision 3.0 지원

팬리스, 에너지 절약형, 24.6MP에서 100fps 이상의 초고속 촬영

가장 컴팩트한 25기가비트 산업용 카메라 - RDMA 및 GigE Vision 3.0 지원

발루프는 새로운 BVS CA-GW 카메라 제품군을 통해 현존하는 가장 컴팩트한 25기가비트 산업용 카메라를 출시합니다. 이 제품군은 까다로운 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며, 최고의 이미지 품질과 초고속 데이터 전송을 결합하여 산업 자동화, 물류, 포장 및 제약 산업, 측정 기술 및 반도체 산업에서 사용하기에 이상적입니다.

가장 작은 공간에서 최고의 성능 - 25GigE, RDMA 및 RoCEv2 지원

BVS CA-GW 제품군의 카메라는 전면 면적이 40 × 40mm에 불과한 컴팩트한 디자인으로 24.6 메가픽셀 해상도에서 초당 100개 이상의 이미지를 12V에서 최대 12와트에 불과한 전력 소비로 프레임 레이트를 구현할 수 있습니다.
각각 4:1 및 3:1 화면비의 새로운 IMX901 및 IMX902 센서를 포함하여 5.1 ~ 24.6MP 해상도의 소니 2.7 시리즈 최신 Pregius S 센서가 사용됩니다. 전체 센서 선택 개요를 확인하려면여기에서.

기술적으로 주목할 만한 점은 CPU에 부담을 주지 않고 지연 시간을 최소화하면서 호스트 컴퓨터의 메인 메모리로 직접 데이터를 전송할 수 있는 RDMA 기술(원격 직접 메모리 액세스)이 통합되었다는 점입니다. 이는 새로운 GigE Vision 3.0 표준의 일부인 RoCEv2 프로토콜을 통해 실현됩니다. 데이터는 SFP28 트랜시버가 장착된 광섬유를 통해 전송되며, 구리 연결(10GigE) 버전도 사용할 수 있습니다.

GigE Vision 3.0을 통한 다양한 센서 옵션과 손쉬운 통합

흑백, 컬러 및 UV 센서를 포함하여 약 20개의 센서 변형이 양산 시작과 함께 제공됩니다. 이 카메라는 새로운 GigE Vision 3.0 표준과 완벽하게 호환되므로 기존 시스템에서 쉽게 구현할 수 있습니다. 자체 개발한머신 비전 소프트웨어 Impact Acquire 는 원활한 이미지 획득과 일반적인 컴퓨터 플랫폼과의 완벽한 호환성을 보장합니다.

이 시리즈는 인코더, 리퀴드 렌즈 또는 플래시 컨트롤러와 같은 외부 구성 요소를 연결하기 위해 디지털 입력 및 출력, GPIO 2개, RS232 인터페이스 및 소프트웨어 전환 가능 입력(5 또는 24VDC, TTL 또는 PLC 신호)을 제공합니다. 또한 모듈식 설계로 특수 필터, 확장된 온도 범위, 고정 펌웨어 버전 또는 클린룸 조건에서의 생산 등 맞춤형 조정이 가능합니다. 분야별 알아보기맞춤형 설계 및 엔지니어링(CDE)개별 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

특별한 기능

  • CPU 사용률을 줄이기 위한 RDMA 기술이 적용된 최신 GigE Vision 3.0 표준
  • 전면이 40 × 40mm에 불과한 초소형 디자인.
  • 12V에서 최대 12와트 소비 전력
  • SFP28 광섬유 기술로 비용 효율적인 장거리 연결 제공
  • 소니의 최신 Pregius S 센서는 최고의 이미지 품질과 유연성을 보장합니다.
  • C-마운트 및 TFL 마운트가 있는 렌즈 마운트(특히 IMX901 센서용).

질문, 요청 또는 제안 사항이 있으신가요?

궁금한 점이 있거나 더 자세히 알고 싶으신가요? 언제든지 발루프에 직접 문의해 주세요. 여러분의 의견을 기다리겠습니다.
발루프에 문의하기
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니