27.04.2023
더 많은 기능을 갖춘 새로운 자기장 위치 측정 시스템 BMP
통합하기 쉽고 유연하게 구성 가능
복잡한 생산 라인을 갖춘 스마트 팩토리는 뛰어난 유연성을 필요로 합니다. 이것은 종종 높은 공정 및 제품 품질과 조화를 이루기가 어렵습니다. 여기에서 항상 작업 프로세스를 주시하는 것이 중요합니다. 이것이 바로 발루프의 BMP 자기장 위치 측정 시스템이 여러분을 지원하는 이유입니다. 연속적이고 비접촉식 위치 피드백을 제공하므로 진행 중인 작업 프로세스를 안정적이고 마모 없이 모니터링할 수 있습니다.
당신이 z. 예를 들어, 자동차 산업에서 어셈블리를 제어하거나 포장 산업에서 변경된 형식과 공정 매개변수를 신속하게 적용하고 동시에 여러 공압 운동이 동시에 실행되기를 원할 수 있습니다. BMP를 사용하여 생산을 제어하고 물체의 동시 처리를 보장하십시오. 동시에 에너지 효율을 유지합니다.
더 많은 유연성을 위한 통합 증가
시간은 돈이다. 이것이 바로 발루프의 새로운 BMP로 주저 없이 생산 투명성을 높이고 오류와 고장을 방지하는 이유입니다. 이 시스템은 방사형 및 축 방향으로 정렬된 자석과 호환되므로 개별 응용 분야에 직접 적합합니다.
구성 가능한 결과: 고객 요구 사항에 따른 장치 매개변수
새로운 BMP의 중요한 부분은 사용자 정의 가능한 개념입니다. 애플리케이션에 높은 역학 및/또는 반복 정확도가 필요한 경우 시운전 전에 필요에 따라 이러한 매개변수를 구성할 수 있습니다.
견고한 공압 실린더는 종종 공장 자동화에 사용됩니다. 자동화 기술의 많은 까다로운 작업을 위해서는 실린더의 움직임을 정확하게 모니터링하는 것이 필수적입니다.
공압 실린더의 피스톤 위치 모니터링
당사의 자기장 위치 측정 시스템은 공압 실린더의 피스톤 위치를 모니터링하기 위한 최적의 솔루션입니다. 빠르고 직관적으로 설치되어 피스톤의 끝 위치를 비접촉식으로 감지하므로 마모가 없고 안정적으로 기계 또는 시스템에서 안전한 움직임과 프로세스를 보장합니다.
특이점
- 투명: 가장 작은 공간에서 지속적인 위치 피드백
- 통합 가능: 방사형 및 축 방향 자석 감지
- 공정 안정성: 저온 드리프트, 매우 우수한 전자기 호환성
- Customizable: 고객의 필요에 따라 제품 구성
- 디지털 유형: IO-Link를 통한 추가 데이터 덕분에 상태 모니터링, 예측 유지보수 및 형식 변경에 이상적
관련 주제
Downloads
-
Magnetic field positioning system BMP – with more functionality