레이더 센서
최신 레이더 기술을 통한 정밀도와 신뢰성
레이더 센서를 통한 정확한 측정 결과
레이더 센서는 까다로운 환경에서도 정밀도, 속도, 신뢰성을 보장합니다. 빛, 먼지, 습기 또는 온도 변화에 관계없이 안정적인 측정 결과를 제공하므로 까다로운 산업 분야에 이상적입니다. 레이더 센서는 높은 측정 빈도, 긴 측정 범위, 정밀한 분해능 덕분에 다른 기술로는 실현이 불가능한 측정 작업을 수행할 수 있습니다.
레이더 센서 포트폴리오
긴 탐지 거리와 정밀한 해상도
레이더 센서는 수 미터 거리에 있는 물체도 정확도 저하 없이 감지합니다. 먼 거리를 커버해야 하는 경우에도 아주 작은 디테일까지도 인식할 수 있습니다.
매우 빠른 응답 시간
레이더 센서는 최대 1000Hz의 측정 주파수와 밀리초 범위의 응답 시간으로 다른 많은 센서 유형보다 훨씬 빠릅니다. 따라서 매우 동적인 프로세스에서도 안정적으로 감지할 수 있습니다.
환경 조건에 대한 견고함
먼지, 안개, 증기, 외풍, 오물도 기능을 손상시키지 않습니다. 레이더 센서는 일광, 주변광 또는 불규칙한 표면에 관계없이 작동하며 투명하거나 반짝이거나 뜨거운 물체도 안정적으로 감지합니다.
광학 센서의 한계에 도달한 곳에서도 신뢰성 확보
광학 센서는 먼지, 주변광, 표면 상태에 민감하게 반응합니다. 반면 레이더 센서는 어둠, 햇빛, 먼지 또는 투명한 물질에 관계없이 안정적으로 작동합니다. 따라서 광학 솔루션이 충분하지 않을 때 강력한 대안이 될 수 있습니다.
초음파보다 빠르고 안정적인 측정
초음파 센서는 많은 애플리케이션에서 좋은 결과를 제공하지만 상대적으로 느리게 반응하고 습기나 외풍의 간섭을 받기 쉽습니다. 레이더 센서는 최대 1000Hz의 측정 주파수를 제공하며 까다로운 조건에서도 정밀한 결과를 제공합니다.
신호 품질을 통한 프로세스 신뢰성 향상
레이더 센서는 측정 결과뿐만 아니라 신호 품질에 대한 정보도 제공합니다. 사용자는 신호의 신뢰성을 즉시 인지할 수 있으며, 이는 중요한 애플리케이션에 결정적인 이점이 됩니다.
레이더 센서의 장점 한눈에 보기
- 긴 범위와 정밀한 해상도
- 매우 높은 측정 주파수와 빠른 응답 시간
- 먼지, 오물, 습기, 직사광선, 안개, 증기 및 외풍에 대한 견고함
- 자기장 또는 전기장에 민감하지 않음
- 투명하거나 반짝이거나 뜨거운 물체에서도 안정적으로 측정 가능
- 여러 센서의 문제 없는 병렬 작동
- 주변 조명 및 오염에 영향을 받지 않음
- 유리 또는 플라스틱과 같은 소재를 통한 측정
- 프로세스 신뢰성 극대화를 위한 신호 품질 표시
레이더 센서의 적용 분야
레이더 센서는 다목적이며 산업 자동화의 거의 모든 분야에서 이점을 제공합니다. 거리 측정부터 고속 물체 감지에 이르기까지 까다로운 환경 조건에서도 정밀한 결과를 제공하는 것이 강점입니다.
일반적인 애플리케이션 한눈에 보기
-
거리 측정:
z. 예: 필름 및 호일 롤 또는 리프팅 동작용 -
고속 물체 감지:
예: 병을 채울 때 또는 빠르게 작동하는 컨베이어 시스템의 경우 -
표면에 민감한 물체:
타이어, 유리, 반사 금속 또는 투명 재료와 같은 까다로운 표면을 안정적으로 감지합니다. -
위치 모니터링:
공구, 부품 또는 기계 움직임의 정밀한 모니터링