제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

25.11.2024

새로운 BOS R030K 시리즈

발루프에서 가장 작은 독립형 포토 센서

새로운 BOS-R030K 제품군

발루프의 미니 포토 센는 작은 부품을 정밀하게 감지해야하거나 공간이 좁고 높은 신뢰성이 요구되는 경우에 적합한 선택입니다. 이 공간 절약형 센서는 공장 자동화에서 생명과학, 반도체 산업까지 다양한 분야에 효과적인 솔루션을 제공하며 설계의 자유도를 크게 높여줍니다.

새로운 BOS-R030K 제품군은 기존 미니 센서를 포함해 다른 센서들이 적합하지 않던 애플리케이션에서도 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 발루프의 포괄적이고 성공적인 광학 미니어처 센서 포트폴리오를 더욱 확장하여, 진정한 가치 있는 선택이 될 것입니다.

좁은 공간에서의 강력한 성능

발루프의 포토 센서 포트폴리오에서 가장 작은 독립형 센서인 BOS R030K 시리즈는 설치 공간이 매우 제한된 위치와 물체 감지 애플리케이션을 해결합니다. 외부 전자 장치가 필요하지 않으며, 짧은 거리용 직접 반사형 센서/배경 억제 기능과 중간 거리용 투수광 센서의 두 가지 작동 원리로 제공됩니다. 총 24개의 다양한 제품이 최대의 유연성과 사용자 편의성을 제공합니다.

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-diffuse-sensor.jpg
배경 억제 기능이 있는 직접 반사형 센서

전면형, 최대 30mm 범위, 케이블 및 케이블 커넥터형

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor.jpg
투수광형 센서

송신기 및 수신기, 전면형, 최대 1m 범위, 케이블 및 케이블 커넥터형

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor-side-facing.jpg
투수광형 센서

송신기 및 수신기, 측면형, 최대 1m 범위, 케이블 및 케이블 커넥터형

품질과 수량을 모두 갖추다.

새로운 Mini-BOS는 소형 크기와 높은 정밀도로 대량 사용에 적합한 매력적인 가격 대비 뛰어난 성능을 제공합니다.


주요 장점 한눈에 보기

가장 좁은 공간에서 적용 가능한 최적의 솔루션

정밀한 감지와 높은 반복 정확도

유연성과 사용자 편의성을 극대화한 24가지 다양한 모델 구성

가격 대비 성능이 우수한 소형 디자인


제품 종류

BOS02H7

배경 억제 기능이 있는 직접 반사형 센서

BOS02HL

투수광형 센서

BOS02H7

배경 억제 기능이 있는 직접 반사형 센서

모델 시리즈
R030K
치수
14 x 4.2 x 20.5 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
포커스, 15 mm에서 일반적
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
4 x 4 mm
범위
3...30 mm
연결
케이블, 2.00 m, PVC
하우징 재질
PBT & ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02HL

투수광형 센서

모델 시리즈
R030K
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
Through-beam sensor (pair)
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
336 x 336 mm
범위
0...1000 mm
연결
케이블, 2.00 m, PVC
하우징 재질
PBT & ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE

Downloads

  • Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니