제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

PCI Express

우회 없이 빠른 전송 속도

임베디드 비전 모듈은 특히 모바일 기기 및 엣지 컴퓨팅 분야와 같은 다양한 이미지 처리 분야에서 점점 더 중요한 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 발루프는 까다로운 애플리케이션에도 카메라 플랫폼을 제공할 수 있도록 크로스 플랫폼 고성능 인터페이스인 PCI Express가 장착된 카메라 모듈을 제공합니다.

PCI Express 표준은 2003년에 도입되었으며 주변 장치와 메인보드 칩셋의 연결을 규정합니다. 연결당 최대 16개의 레인을 지원하는 점대점 연결로, 레인이 많을수록 사용 가능한 대역폭이 커집니다.

메모리 직접 액세스, 즉 지연 시간이 거의 없는 메모리로의 데이터 직접 전송이 보장되므로 총 대역폭 20Gbit/s의 대부분을 사용할 수 있습니다. 따라서 이 인터페이스는 고해상도, 높은 프레임 속도 및 카메라와 평가 장치 사이의 거리가 짧은 임베디드 비전 애플리케이션에 적합합니다.


장점

PCIe 인터페이스가 있는 카메라는 다양한 이점을 제공합니다. 예를 들어, 함께 제공되는 Impact Acquire SDK를 통해 NVIDIA, ARM 및 x86 기반의 다양한 프로세서 아키텍처가 지원됩니다. GenICam GenTL 프로듀서는 기존 개발 제품과의 호환성을 보장하고 서로 다른 하드웨어 플랫폼 간의 원활한 전환을 보장합니다. 필요한 경우 맞춤형 연결 보드도 개발할 수 있습니다.

  • 가용성
    PCI Express 인터페이스는 모든 마더보드에 포함되어 있으며 임베디드 보드에 대한 가용성은 지속적으로 증가하고 있습니다.

  • 모듈식 구성 키트
    N4e 모듈형 키트를 사용하면 다양한 임베디드 보드에 다양한 보드 카메라를 결합할 수 있습니다.

  • 직접 메모리 액세스(DMA)
    PCI Express를 통해 지연 없이 데이터를 메모리로 직접 전송할 수 있습니다.

  • 호환성
    Impact Acquire SDK는 다양한 프로세서 아키텍처를 지원합니다.


제품

Basler는 N4e 인터페이스를 기반으로 적합한 임베디드 비전 구성 키트와 함께 유연한 모듈식 인터페이스 개념을 제공합니다. 즉, 다양한 옵션 중에서 프로젝트, 설치 상황 및 컴퓨터 연결에 적합한 구성 요소를 개별적으로 조립할 수 있습니다.


궁금한 점이 있으신가요? 발루프가 기꺼이 도와드리겠습니다!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니