임베디드 PCI Express 카메라
임베디드 비전
가능:
2 버전
발루프의 임베디드 PCI Express 카메라는 임베디드 솔루션에 최적으로 통합되도록 설계되었습니다.
플랫폼에 구애받지 않는 PCI Express 인터페이스는 특히 빠른 전송 속도를 보장합니다. DMA(직접 메모리 액세스) 덕분에 이미지 데이터가 지연 없이 메모리로 직접 재생됩니다. 따라서 이 카메라는 특히 고성능이 필요한 애플리케이션뿐만 아니라 제한된 환경에도 적합합니다.
이 카메라에는 글로벌 셔터 기능이 탑재된 최신 발루프 Pregius 및 Pregius S 센서가 장착되어 있어 작은 픽셀 크기와 빠른 전송 속도로 고품질 이미지를 제공합니다.
이 소프트웨어는 NVIDIA, ARM 및 x86 기반의 다양한 프로세서 아키텍처를 지원합니다. 또한 GenICam GenTL 프로듀서는 기존 소프트웨어와의 완벽한 호환성을 보장하므로 다양한 하드웨어 플랫폼 간에 쉽게 전환할 수 있습니다. 각 컴퓨터 플랫폼에 맞는 어댑터 보드 또는 플러그인 카드를 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- 최대 1600MB/s의 높은 순 데이터 속도
- 최대 2460만 화소의 고품질 센서로 인한 탁월한 이미지 품질
- 이미지 데이터의 지연 없는 전송
- 표준 인터페이스 덕분에 호스트 소프트웨어와 독립적
- NVIDIA, ARM 및 x86 기반의 광범위한 프로세서 아키텍처 지원
2 버전
주문 코드 | 가격 | 주문 코드 | 하우징 재질 | 확정 |
---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
알루미늄, 아노다이징 처리됨 | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
알루미늄, 아노다이징 처리됨 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.