유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
기계 조명
연결
커넥터, M12x1-플러그
버전
기계 조명
치수
지름 20 x 1096 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨
PMMA
PMMA
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW1016-S4 | BAE LX-XA-BW0332B-S4 | |
|
862,400 KRW
정가
|
378,400 KRW
정가
|
|
|
EPREL 제품 데이터 시트 |
||
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그 | 커넥터, M12x1-플러그 |
|---|---|---|
| 버전 | 기계 조명 | 기계 조명 |
| 치수 | 지름 20 x 1096 mm | Ø 20 x 412 mm |
| 정격 사용 전압, Ue DC | 24 V | 24 V |
| 소재 |
알루미늄 아노다이징 처리됨 PMMA |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색 Acryl glass |
| 조명 영역 | 1016 x 14 mm | 332 x 16 mm |
| 빔 각도 | 120 ° | 120 ° |
| 광원 유형 | LED 백색광 | LED 백색 산란광 |
| 광도 | 2268 lm | 770 lm |
| 색온도 | 4000 K | 4000 K |
| 주변 온도 | -25...60 °C | -20...40 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus NOM |
| 보호 등급 | 보호등급 IP69K | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.