유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도식 간격 센서
치수
지름 18 x 36 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
1...5 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
제품 디자인
케이블, 3.00 m, PUR
케이블, 3.00 m, PUR
케이블, 5.00 m, PUR
케이블, 10.00 m, PVC
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.50 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.50 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 4.00 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M18x1-플러그, 3-폴, 0.22 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-UAC50B-BV10-001 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | BAW M18ME-UAC50B-BP05 | |
|
-
정가
|
328,740 KRW
정가
|
328,740 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 36 mm | 지름 18 x 36 mm | 지름 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전압 (0…10 V) |
| 출력 특성 | 근접 시 강하 | 근접 시 강하 | 근접 시 강하 |
| 한계 주파수 –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| 최대 비선형 | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 10.00 m, PVC | 케이블, 3.00 m, PUR | 케이블, 5.00 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| 주변 온도 | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.