유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 청색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 녹색
PIN 5: 분홍색
PIN 6: 황색
PIN 7: 검은색
PIN 8: 회색
PIN 9: 적색
PIN10: 보라색
PIN 11: 회색/분홍색
PIN12: 적색/청색
PIN 2: 청색
PIN 3: 흰색
PIN 4: 녹색
PIN 5: 분홍색
PIN 6: 황색
PIN 7: 검은색
PIN 8: 회색
PIN 9: 적색
PIN10: 보라색
PIN 11: 회색/분홍색
PIN12: 적색/청색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
비차폐 센서 케이블
연결
M12x1-소켓, 직선형, 12핀, A-코딩
케이블
PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
12
도체 횡단면
0.25 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-050 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-050 | |
|
-
정가
|
136,720 KRW
정가
|
-
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 직선형, 12핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 12핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 12핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 케이블 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 12 | 12 | 12 |
| 도체 횡단면 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -40...105 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...80 °C | -25...105 °C | -25...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.