유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 녹색/황색
PIN 2: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 2: 갈색
PIN 3: 청색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전원 케이블
연결
7/8"-소켓, 직선형, 3핀
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
1.5 mm²
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050 | BCC A313-0000-10-097-PX03A5-060 | BCC A323-0000-10-097-PX03A5-050 | |
|
94,160 KRW
정가
|
106,900 KRW
정가
|
94,160 KRW
정가
|
|
| 연결 | 7/8"-소켓, 직선형, 3핀 | 7/8"-소켓, 직선형, 3핀 | 7/8"-Female, angled, 3-pin |
|---|---|---|---|
| 스위칭 출력 | 비동등 | 비동등 | 비동등 |
| 케이블 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 6 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.