유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M23x1-소켓, 각형, 19-폴
연결 2
M23x1-플러그, 직선형, 19-폴
케이블
PUR 검은색, 5 m
도체 수량
19
작동 전압, Ub
150 VDC / 150 VAC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP6-050 | BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP4-050 | |
|
-
정가
|
337,760 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M23x1-소켓, 각형, 19-폴 | M23x1-소켓, 직선형, 19-폴 |
|---|---|---|
| 연결 2 | M23x1-플러그, 직선형, 19-폴 | M23x1-플러그, 직선형, 19-폴 |
| 케이블 | PUR 검은색, 5 m | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 19 | 19 |
| 작동 전압, Ub | 150 VDC / 150 VAC | 150 VDC / 150 VAC |
| 승인 / 적합성 | CE |
CE WEEE |
| 케이블 온도, 고정 배선 | - | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | - | -25...80 °C |
| 보호 등급 | - | IP67/IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.