- 연결 1
- M23x1-소켓, 직선형, 19-폴
- 연결 2
- M23x1-플러그, 직선형, 19-폴
- 케이블
- PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 19
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 150 VDC / 150 VAC
- 보호 등급
- IP67/IP67