유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
III
I
II
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Y형 스플리터
연결 1
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴
연결 2
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴
연결 3
M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
24 VDC / 24 VAC
케이블
PUR 검은색, 0.2 m, 케이블 체인 호환
제품 디자인
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-VA04-M415-T4075-002 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-004 | |
|
41,320 KRW
정가
|
41,940 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴 | A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴 |
|---|---|---|
| 연결 2 | A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴 | A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴 |
| 연결 3 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 작동 전압, Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| 케이블 | PUR 검은색, 0.2 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 0.4 m, 케이블 체인 호환 |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 보호 등급 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.