유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
5-폴
연결 2
4-폴
케이블
PUR 실드 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-759-PS0434-003 | BCC M415-M414-3A-305-PS0434-003 | BCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 | |
|
-
정가
|
65,800 KRW
정가
|
66,400 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | 5-폴 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | 4-폴 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
| 케이블 | PUR 실드 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP68/IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.