제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCS011N

BCS S04K501-POCFNG-S04G-T51

정전 용량 레벨 센서

치수
지름 30 x 96 mm
모델 시리즈
S04
설치
비실드형
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 30 x 96 mm
모델 시리즈
S04
설치
비실드형
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
스위칭 주파수
5 Hz
감도
매체에 따라 다름, 티칭 가능
기능
스마트 레벨 100
추가 기능
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PEEK
주변 온도
-10...85 °C
작동 전압, Ub
12...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
cULus
보호 등급
IP68
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니