제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

BIC0077

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A

신호 전송을 위한 유도 커플러

기능
신호 전송
신호 형태
단방향
디지털 출력
2x PNP
전송 거리
0...2.5 mm
구성품
베이스
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능
신호 전송
신호 형태
단방향
디지털 출력
2x PNP
전송 거리
0...2.5 mm
구성품
베이스
연결
커넥터, M12x1, 5핀, 0.30 m, PUR
정격 사용 전압, Ue
24 VDC
하우징 재질
니켈 도금된 황동, 코팅
치수
지름 12 x 68 mm
주변 온도
-10...50 °C
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니