유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도성 위치 센서
치수
35 x 35 x 31 mm
구조
직육면체 형상
연결
케이블, 2.00 m, PUR
차폐형 케이블
아니요
하우징 재질
PA
제품 디자인
케이블, 2.00 m, PUR
케이블, 2.00 m, PUR
케이블, 2.00 m, PUR
케이블, 2.00 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.15 m, PUR
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIP CD2-B014-01-EP02 | BIP CD2-T017-01-EB02 | |
|
406,950 KRW
정가
|
417,440 KRW
정가
|
|
| 치수 | 35 x 35 x 31 mm | - |
|---|---|---|
| 구조 | 직육면체 형상 | - |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 차폐형 케이블 | 아니요 | 예 |
| 하우징 재질 | PA | PA |
| 측정 범위 | 0...14 mm | 0...17 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전류 4...20 mA | 아날로그, 전류 4...20 mA |
| 출력 특성 | 설정 가능 | 설정 가능 |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±80 µm | ±50 µm |
| 최대 비선형 | ±250 µm | ±250 µm |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| 기능 원리 | 인덕티브 위치 측정 시스템 | 인덕티브 위치 측정 시스템 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.