제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

아날로그 출력 신호 4...20mA를 통한 신호 전송(높은 EMC 내성)

연결
케이블, 2.00 m, PUR
차폐형 케이블
예
하우징 재질
PA
측정 범위
0...17 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류 4...20 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
케이블, 2.00 m, PUR
차폐형 케이블
예
하우징 재질
PA
측정 범위
0...17 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류 4...20 mA
출력 특성
설정 가능
BWN에 따른 반복 정확도
±50 µm
최대 비선형
±250 µm
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cURus
WEEE
기능 원리
인덕티브 위치 측정 시스템
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니