유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
HF 범위 (13.56 MHz)용 데이터 나사
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 22 x 31 mm
안테나 유형
원형
UID 일렬번호, 판독용
8 Byte
사용자 메모리 유형
FRAM
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS M-140-02/A-M6 | BIS M-142-02/A-M6-GY | |
|
124,050 KRW
정가
|
117,190 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 22 x 31 mm | 지름 22 x 26 mm |
| 안테나 유형 | 원형 | 원형 |
| UID 일렬번호, 판독용 | 8 Byte | 8 Byte |
| 사용자 메모리 유형 | FRAM | FRAM |
| 지원되는 데이터 매체 타입 | DIN ISO 15693 | - |
| 사용자 메모리, 기록용 | 2000 Byte | 2000 Byte |
| 보관 온도 | -25...95 °C | - |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 하우징 재질 | 강철, 데이터 매체: PA 12-GF30, 코팅 | 강철, 데이터 매체: PA 12-GF30 회색, 코팅 |
| 보호 등급 |
IP68 IPx9K |
- |
| 설치 | 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.