유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
UHF 범위 (860/960 MHz)용 직사각형 태그
제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
무선 허용
유럽 (CE)
영국 (UKCA)
영국 (UKCA)
작동 주파수
902…928 MHz
치수
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
사용자 메모리 유형
EEPROM
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BIS U-104-A0/C1M-HT | UHF TAG XS DOT US X4102-US000-U9XM | |
|
8,660 KRW
정가
|
21,400 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| 무선 허용 |
유럽 (CE) 영국 (UKCA) |
- |
| 작동 주파수 | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| 치수 | 7.8 x 2.7 x 6.8 mm | Ø 6 x 2.5 mm |
| 사용자 메모리 유형 | EEPROM | - |
| User data, read/write, switchable | 32 (64) bits | - |
| EPC memory, writeable, switchable | 128 (96) bits | - |
| TID 메모리, 판독용 | 96 Bit | 96 Bit |
| 안테나 유형 | 다이폴 | - |
| 설치 | 금속에 적용 | 금속에 적용 |
| 임시 보관 온도 | -20...235 °C 1x700 h | -40...150 °C 168 h |
| 주변 온도 | -20...85 °C | -40...85 °C |
| 하우징 재질 | 세라믹 | 세라믹 |
| 보호 등급 | IP68 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
- |
| 사용자 메모리, 기록용 | - | 752 Bit |
| EPC 메모리, 기록용 | - | 128 Bit |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.