유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
다중 주파수 평가 장치 BIS V
제품 그룹
Multi-Frequency Processor
인터페이스
EtherCAT
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
4
작동 전압, Ub
24 V DC LPS 등급 2
관세 추가 요금이 없는 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
무관세 상품
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C002-SA3 | BIS V-6110-063-C002 | |
|
-
정가
|
2,219,670 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | Multi-Frequency Processor | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| 인터페이스 | EtherCAT | EtherCAT |
| 지원되는 RFID 기술 |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수 | 4 | 4 |
| 작동 전압, Ub | 24 V DC LPS 등급 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅 | 아연, 다이 캐스팅 |
| 주변 온도 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 보호 등급 | IP65, 커넥터 적용 | IP65, 커넥터 적용 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 연결 | 2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 7/8"-플러그, 5-폴 | 2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 7/8"-플러그, 5-폴 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.