유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
콘트라스트 스캐너
모델 시리즈
6K
치수
12 x 41.5 x 21.6 mm
인터페이스
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
버튼과 동일 기능
기능 원리
콘트라스트 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-002-N-S75 | BOS 6K-UI-LD10-S75 | |
|
426,020 KRW
정가
|
335,380 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 6K | 6K |
|---|---|---|
| 치수 | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 인터페이스 | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| 입력 기능 |
키 사용 안 함 설정/해제 버튼과 동일 기능 |
키 사용 안 함 설정/해제 버튼과 동일 기능 |
| 기능 원리 | 콘트라스트 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 초점화 | 광전자 센서, 에너지형 |
| 빔 특성 | 포커스 조정 | 포커스 조정 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | 0.7 x 0.7 mm 250 mm에서 | 0.7 x 0.7 mm 250 mm에서 |
| 범위 | 1...250 mm | 1...250 mm |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.