제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI001N

BNI IOL-751-V04-K007

IO-Link 밸브 터미널 커넥터

버전
밸브 터미널 커넥터, Power Aux
어플리케이션
SMC VQC 1000/2000/4000
인터페이스
IO-Link 1.0
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
버전
밸브 터미널 커넥터, Power Aux
어플리케이션
SMC VQC 1000/2000/4000
인터페이스
IO-Link 1.0
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩
케이블 길이 L
0.6 m
아웃풋, 개수
16
UA 최대 출력 전류, 액추에이터
400 mA
전류 합 UA, 액추에이터
2 A
기능
4핀 연결부
핀 2를 통한 Power Aux
하우징 재질
PA
치수
53 x 61 x 12.5 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP40, 플러그인 연결
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
3.0 ms
출력 프로세스 데이터
2 bytes
분류
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니