제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

6개의 세그먼트와 IP67 등급의 컴팩트한 LED 신호등

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
6
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

SmartLight Indicator는 작업 현장에서 효율적인 사용자 안내를 위한 현대적이고 유연성이 뛰어난 LED 상태 표시기를 제공합니다. 개별적으로 제어 가능한 6개의 밝은 LED 세그먼트와 다양한 작동 모드를 통해 공정, 상태 또는 방향을 명확하고 직관적으로 시각화할 수 있습니다.

'IOLink' 덕분에 시스템을 신속하게 통합하고 편리하게 제어할 수 있으며, 단일 포트에 두 개의 인디케이터를 연결하여 작동할 수 있는 혁신적인 확장 모드도 포함되어 있습니다.

옵션으로 SmartLight Indicator는 통합된 Time-of-Flight 센서와 함께 제공되며, 이를 통해 픽-투-라이트(Pick-to-Light) 애플리케이션을 위한 정밀하고 색상 및 표면에 구애받지 않는 물체 감지가 가능합니다. 이를 통해 SmartLight Indicator는 최소한의 배선 작업으로 신뢰할 수 있는 인더스트리 4.0 지원 작업자 가이드를 지원합니다. 

세그먼트‑모드 

  • 표시 1, 2, 3 또는 6개 세그먼트 

  • 색상 및 깜빡임 패턴 자유 정의 가능 

  • 방향 표시 가능 (예: 피킹 방향 표시) 

레벨‑모드 

  • 연속 값 표시 (예: 압력, 타이머, 개수) 

  • 최대 720° 회전 가능 

  • 한계값 도달 시 색상 변경 (예: 위험 값 도달 시 녹색 → 빨간색) 

실행‑Light‑모드 

  • 동적 주행등 표시 

  • 속도, 진행 방향 및 길이를 자유롭게 설정 가능

  • 공정 진행 상황이나 대기 상황에 이상적 

전원 켜기 모드 (SIO) 

  • 두 가지 서로 다른 상태 정의 

  • IO-Link 없이 핀 2를 통해 각 상태 제어 

따라서 SmartLight Indicator는 시각적 명확성, 높은 유연성 및 IO-Link의 장점을 특히 컴팩트한 형식으로 결합합니다. 현대적인 협업 작업 환경에 완벽합니다. 

응용 사례

종이 없는 피킹

끝없는 피킹 리스트나 피킹 목록은 이제 그만. 피킹 칸에 장착된 당사의 SmartLight Indicator는 직원들에게 어떤 품목을 꺼내야 하는지 색상으로 간편하게 표시해 줍니다. 이를 통해 피킹 시 오류를 효과적으로 방지하여 공정 품질을 보장합니다. 더욱 좋은 점은, 밝은 LED가 올바른 보관 칸을 알려줄 뿐만 아니라 재고 수준 및 기타 정보도 동시에 표시할 수 있다는 것입니다.

Balluff 엔지니어링 툴

SmartLight Indicator를 간편하게 시운전하고 구성할 수 있는 방법
자세히 알아보기

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
6
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
컬러 서클 모드
설정 방법
기능 디스플레이
추가 기능
데이지 체인(IO-Link 포트당 2개)
치수
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
하우징 재질
PC, 투명 PPS
고정
나사 M22
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
8.4 ms
입력 프로세스 데이터
2 bytes
출력 프로세스 데이터
8 bytes
분류
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니