제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

Balluff 엔지니어링 툴

초기 가동 및 구성

가능:

2 버전

Balluff 엔지니어링 툴(BET)은 IO 링크 장치의 간단한 구성 및 시동을 사용 가능하게 해줍니다. 사용자는 PC 또는 태블릿에서 센서 및 액추에이터에 대한 IO 링크 표준을 기반으로 각 장치를 편리하게 구성하고 사용 개시할 수 있습니다. 더 이상 복잡한 소프트웨어 툴 랜드스케이프를 다룰 필요가 없습니다.

주요 특성

  • 심지어 PLC를 사용하지 않아도 IO 링크 장치의 간단하면서도 더 빠른 설정이 가능합니다.
  • IO 링크 장치 설정들은 저장하고 재사용할 수 있으므로, 시동 시간은 감소되고 오류도 보다 적습니다.
  • 시동 전에 IO 링크 배선을 검사함으로써, 배선 실수를 방지하고 시간 소모적인 PLC 프로그래밍 트러블슈팅은 줄여 줍니다.
  • 보다 빠른 오류 검출: 기존 토폴로지와 IO 링크 토폴로지를 비교합니다.
  • 보다 높은 효율성: 모든 IO 링크 네트워크와 I/O 블록뿐만 아니라 IO 링크 센서 및 액추에이터를 위한 고유의 소프트웨어

가격

2 결과

주문 코드 정보
확정

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

BAI BET - Balluff Engineering Tool -
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version:
Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant:
All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers.

BNI00K0

BNI USB-901-014-A501