제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

산업용 네트워킹에 대한 새로운 패러다임

폭 넓게 선택하는 발루프 포트폴리오

발루프는 산업용 네트워킹에서 사용자 중심의 편의성과 요구사항을 충족하는 새로운 기준을 제시합니다. 품질, 혁신, 신뢰성을 대표하는 발루프의 확장된 네트워크 포트폴리오는 신속하고 직관적인 제품 접근을 제공합니다.

다양한 네트워크 구성 요소를 빠르고 손쉽게 선택할 수 있는 블랙, 실버, 워시 다운, 세이프 라인 제품군을 만나보세요. 세 가지 성능 등급 중에서 필요한 용도 따른 가장 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다.

발루프 네트워크 컴포넌트 - 품질로 증명된 신뢰의 선택

발루프의 강력하고 신뢰할 수 있는 제품 포트폴리오는 모든 단계에서 정보를 효율적으로 전송하도록 설계되었습니다. 특히 높은 보호 등급, 견고성, 고온 환경, 그리고 특별한 안전 요구 사항을 충족해야 하는 상황에서 안정적이고 우수한 성능을 발휘합니다.

고성능 산업용 네트워크와 IO-Link 통신 표준의 결합으로 다양한 애플리케이션에서 안정적이고 유연한 정보 교환이 가능합니다.

블랙 라인

실버 라인

워시다운 라인

안전 라인

강력한 가격 대비 성능을 갖춘 중심 제품.

특히 견고성이 요구되는 특수한 애플리케이션에 중점을 둔 제품입니다.

IP69K 환경의 애플리케이션에 적합합니다.

안전 애플리케이션을 위한 안전한 네트워크 구성 요소.


제품 라인 내 세 가지 성능 등급으로 유연성 강화

엔트리

Standard

고급

제품 설명

IO-Link 장치를 자동화 시스템에 쉽게 통합하고 표준 IO-Link 애플리케이션을 해결하도록 설계되었습니다.

자동화를 확장하고 더 많은 유연성이 필요한 애플리케이션을 해결할 수 있는 더 강력한 성능을 제공합니다.

까다로운 어플리케이션을 해결하도록 설계되었습니다. IO-Link 디바이스의 원활한 연결, 고성능 출력 및 고급 IIoT 기능 활용.

멀티 프로토콜

단일 프로토콜

M12 L-코딩

7/8"

직관적인 웹 사용자 인터페이스

데이지 체인

총 전류 / 최대. 포트당 출력 전류

4A / 0.5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(파싱 제외)

(파싱)

(파싱)

하드웨어 및 소프트웨어용 공통 플랫폼

REST API

포트 클래스 유형 A

포트 클래스 유형 B

확장 가능한 IIoT 기능

새로운 IO-Link 마스터

모든 어플리케이션에 적합한 성능 - 엔트리, 스탠다드 및 어드밴스드 등급의 IO-Link 마스터
자세히 알아보기

네트워크 기술 분야의 더 많은 주제

궁금한 점이 있으신가요? 문의해 주세요!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니