유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전문 애플리케이션용 필드 모듈 (실버 라인)
인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
최대 출력 전류
2 A
표시
예
작동 전압, Ub
18...30 VDC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
웹샵에서는 사용할 수 없습니다.
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG3-302-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | |
|
800,800 KRW
정가
|
932,800 KRW
정가
|
932,800 KRW
정가
|
|
| 인터페이스 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| 최대 출력 전류 | 2 A | 4 A | 4 A |
| 표시 | 예 | 예 | 예 |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 연결 (COM 1) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (COM 2) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (공급 전압 IN) | M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩 | M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩 | M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩 |
| 연결 (전원 전압 OUT) | M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩 | M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩 | M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩 |
| 슬롯 연결부 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 |
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 소켓 |
| 디지털 입력 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP, 유형 3 |
| 디지털 출력 | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | 예 | 예 | 예 |
| 현재 합계 US, 센서 | 16 A | 16 A | 16 A |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 16 A | 16 A | 16 A |
| 하우징 재질 | 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 | 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 | 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
| 치수 | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| 주변 온도 | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 공급 범위 |
접지 스트랩 M4x6 나사 |
접지 스트랩 M4x6 나사 |
- |
| 보조 인터페이스 | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| 포트 등급 | - | 타입 A | 타입 A |
| IO-Link 버전 | - | 1.1.4 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | - | 예 | 예 |
| 납품 범위에 포함되지 않음 | - |
라벨 블라인드 플러그 |
라벨 블라인드 플러그 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.