유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
광학 거리 센서
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
6K
치수
12 x 37.9 x 21.6 mm
인터페이스
아날로그, 전압 1…10 V 선형 상승/강하 PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-02 | BOD 6K-RAI03-02 | |
|
668,800 KRW
정가
|
601,920 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | 6K | 6K |
| 치수 | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 인터페이스 | 아날로그, 전압 1…10 V 선형 상승/강하 PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/자동 감지: NO/NC |
| 기능 원리 | 광전자 거리 센서 BOD | 광전자 거리 센서 BOD |
| 광학 작동의 원리 | 삼각 측량 | 삼각 측량 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 9.5 mm 100 mm | 16 x 16 mm 200 mm에서 |
| 범위 | 30...200 mm | 30...200 mm |
| 정밀도 | ±1 % FS | - |
| 반복 정밀도 | 0.5 % FS | 1 mm |
| 해상도 | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.68 mm |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 작동 전압, Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.