유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
모델 시리즈
12M
치수
지름 12 x 74 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1N1I-S4-C | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
-
정가
|
174,040 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 12M | 12M |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 12 x 74 mm | 지름 12 x 60 mm |
| 인터페이스 | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 고정 백그라운드 억제 |
고정 초점 고정 백그라운드 억제 |
| 빔 특성 | 포커스 조정 | 포커스, 25 mm에서 일반적 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...23 mm | 1...25 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 등록 상표 | 글로벌 | - |
| 광 스팟 크기 | - | Ø 2 mm 25 mm |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.