- Special characteristics
- Washdown
- 모델 시리즈
- 6K
- 치수
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- 인터페이스
- NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 입력 기능
-
버튼과 동일 기능
키 사용 안 함 설정/해제 - 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- 20 x 20 mm 180 mm
- 범위
- 0...800 mm
- 연결
- 케이블, 2.00 m, PVC
- 하우징 재질
- ABS
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528