제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

SET00TE

BMF 305K/HW21-R-US-L-3-03

제품 세트 2개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BMF0064
주요 특징
홈 형상
변수
치수
33.5 x 5 x 10.5 mm
기능 원리
리드 스위치 (2선)
케이블
PVC, 3 m
어플리케이션
크기가 더 큰 액추에이터
고정
고정 브래킷 BMF 305-HW*
하우징 재질
LCP
스위칭 출력
리드 스위치 (2선), 유극 정상 열림 (NO)
스위칭 주파수
1000 Hz
작동 전압, Ub
6...240 VDC/6...240 VAC
주변 온도
-20...70 °C
보호 등급
IP65
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
제품 정보 BAM00LL
주요 특징
기능 원리
BMF 마운팅 브래킷
어플리케이션
타이 로드 지름 이 4.3...6.5 mm인 공압 실린더용 BMF 21-HW -8 고정 브래킷 사용
피스톤 직경 8-80 mm까지의 실린더용 고정 브래킷 BMF 21-HW-11. 호스 클램프가 있는 고정부.
타이 로드 지름 4.3…17 mm의 공압 실린더 및 프로파일 폭 10…17 mm의 타이 로드 통합형 공압 실린더(프로파일)용 BMF 21-HW -10 고정 브래킷.
사용
BMF 305 마그네틱 센서용
소재
PBTP GF30
주변 온도
-25...70 °C
분류
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127