제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

SET0129

BAV BP-PH-00077-01

제품 세트 2개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BAM01M0
주요 특징
분류
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
제품 정보 BVS0019
주요 특징
바코드
인터리브 2/5, 코드 39, 코드 128, Pharmacode형 바코드, Codabar형 바코드, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D 코드
Data Matrix ECC 200
QR 코드
Mini QR
스택 코드
PDF417
어플리케이션
멀티 코드 판독
문자 조합 확인
이미지 해상도
0.3 MP (640 x 480 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 이미지 센서 블랙-화이트
범위
50...1000 mm
시야
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
초점 거리
8.0 mm
광원 유형
적외선
하우징 재질
알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
ABS
치수
51.5 x 70 x 40 mm
스위칭 출력
3x PNP 상시 개방 접점 (NO)
인터페이스
이더넷 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
연결 1
M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 4-폴, D-코딩
작동 전압, Ub
22...26 VDC
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
보호 등급
IP54
분류
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니