CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BVS E Standard 비전 센서
스마트 비전
가능:
0 버전
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
발루프의 BVS E Standard 비전 센서를 사용하면 합리적이고 정확하게 제조 프로세스의 품질을 관리할 수 있습니다. 최대 7개의 독립적인 테스트 공구를 함께 사용할 수 있으며 여러 개의 제품 기능을 동시에 검사할 수 있습니다. 최대 20개까지 저장 가능한 테스트 작업을 PLC를 통해 쉽게 수행할 수 있습니다. 이러한 방식으로 워크피스가 바뀌어도 문제 없이 제조 작업을 지속할 수 있습니다. BVS-E Standard 비전 센서는 오류 감지 시 간단한 작업에 적합합니다.
주요 특성
- 다목적용 비전 센서를 통한 비용 절감
- 조기 오류 감지를 통해 품질 100 % 보장
- 품목 변경 시 테스트 작업의 간단한 전환으로 인한 높은 시스템 가용성
- 내장형 조명 옵션으로 적색광선 또는 적외선 사용 가능
0 버전
|
주문 코드
|
가격 | 작업 거리 | 초점 거리 | 광원 유형 | 시야 | 인터페이스 | 확정 |
|---|
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.