제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

3D 머신 비전

쉽고 유연한 3D 머신 비전 사용

3D 머신 비전

발루프의 3D 카메라는 고정형 및 이동형 로봇 애플리케이션에 이상적이며 높은 유연성을 제공합니다. 고해상도, 열악한 환경용 또는 애플리케이션별 통합 소프트웨어 모듈 등 발루프의 3D 포트폴리오는 모든 요구 사항에 적합한 해답을 제공합니다.

최고 수준의 데이터 품질

고해상도 3D 스테레오 카메라는 독특한 깊이 이미지 품질이 인상적이므로 특히 넓은 작업 영역에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라 적재함에서 작은 물체를 빈 피킹하는 데에도 적합합니다. 카메라와 프로젝터의 조정 가능한 렌즈를 통해 3D 스테레오 카메라를 원하는 작업 영역에 최적으로 조정할 수 있습니다. GigE Vision 인터페이스는 소프트웨어 애플리케이션에서 높은 유연성을 제공합니다.

특정 애플리케이션을 위한 소프트웨어 모듈

스마트 3D 카메라 제품군에는 포괄적인 온보드 소프트웨어 패키지가 장착되어 있습니다. 이를 통해 효율적이고 안정적인 물체 감지, 실내 내비게이션 및 도달 거리 계획이 가능합니다. 특정 애플리케이션 시나리오에 맞게 사용을 최적화하기 위해 BoxPick 및 ItemPick과 같은 옵션 소프트웨어 모듈을 사용할 수 있습니다.

또는 GigE Vision 인터페이스를 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션에 사용할 수도 있습니다.

ItemPick

Pick-and-drop 의 서비스 모듈입니다.

BoxPick

패키지의 로봇 Palletizing &Depalletizing 또는 분류를 위한 모듈입니다.

TagDetect

QR코드와 AprilTag의 빠른 인식을 위한 모듈입니다.

SLAM

3D 카메라가 주변 지도를 생성하고 동시에 실제 위치를 추정할 수 있도록 합니다.

CADMatch

로봇 시스템이 혼합되지 않은 로드 캐리어에서 물체를 안정적으로 감지, 위치 파악 및 잡을 수 있도록 합니다.

SilhouetteMatch

평면 표면에서 상대적으로 평평한 개체의 위치와 방향을 캡처합니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니