이미징 레이더 - 3D 이미징 시스템

레이더 기술로 숨겨진 물체 감지

레이더 이미징 기술 - 효율적이고 자동화된 비파괴 품질 관리를 위한 기술

품질 보증은 기업에게 결정적인 요소입니다. 기업들은 제품의 품질을 효율적이고 자동으로, 그리고 손상 없이 확인해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 제조 기업은 생산량을 극대화하기 위해 제품 품질을 보장해야 합니다. 발루프의 레이더 기반 이미징 시스템은 최신 산업용 이미징 애플리케이션에 이상적인 솔루션으로, 3D 이미징 시스템을 통해 최고의 품질 보증을 제공합니다.

발루프의 레이다 이미저

보이지 않는 것을 보이게 하는 3D 레이더 이미징으로 품질 보증 극대화

소니의 이미징 레이더 시스템은 첨단 레이더 이미징 기술을 활용하여 품질 보증을 새로운 차원으로 끌어올립니다. 산업용 3D 이미징 시스템은 산업용 이미징의 강력한 예시입니다. 이 시스템은 다양한 포장을 검사하고 레이더 기술을 사용하여 모든 종류의 '숨겨진 물체'를 스캔하고 이상 징후를 시각화합니다. 3D 레이더 이미징 솔루션은 전자기 반사를 이미지로 변환하여 자동화된 품질 관리를 위한 정교한 이미징 레이더 시스템을 제공합니다.

레이더 이미징을 기반으로 하는 최신 3D 이미징 시스템을 통해 포장의 완전성, 제품 무결성을 쉽게 확인하거나 이물질을 식별할 수 있습니다.


RadarImager의 장점

  • 최첨단 레이더 이미징 기술로 필름, 골판지, 플라스틱 등 모든 비전도성 재료를 신뢰성 있게 투과 검사합니다.
  • 생산 공정 내에서 오염 물질 및 이물질을 신속하고 정확하게 탐지하여 리콜 비용을 절감합니다.
  • 레이더 이미징 기술은 먼지, 조명 조건, 습도 등 환경 조건에 영향을 받지 않아 최대의 공정 안정성을 보장합니다.
  • 일반적인 3D 이미지 분석 기법을 활용한 지능형 이미지 및 데이터 분석을 통해 효과적이고 신뢰할 수 있는 이상 감지 기능을 제공합니다.
  • AI 기반 3D 이미지 분석에 탁월하게 적합하여 품질 보증의 상당한 개선과 신뢰할 수 있는 인라인 검사를 가능하게 합니다.

레이다이미저의 활용 분야

포장, 제약, 식음료 산업에서 이미징 레이더 기술의 사용 사례는 매우 다양합니다. 이를 통해 최신 레이더 기술의 도움으로 제품의 품질을 보장할 수 있습니다.

식음료 분야에서의 레이더 이미징 적용 사례:

  • 포장 내용물의 완전성 확인

  • 이물질 감지

  • 포장의 손상 여부 확인

  • 마개 상태 확인

  • 충전 수준 감지

제약 산업의 레이더 이미징 적용 사례:

  • 포장 삽입물을 포함한 포장의 완전성 검사

  • 포장의 무결성 검사

  • 이물질 감지

AI 기반 이미지 분석은 RadarImager를 통해 이루어집니다.


AI는 정확하고 빠르고 신뢰할 수 있는 결함 검출을 가능하게 하고 생산 품질 보증을 크게 향상시킴으로써 RadarImager를 통한 이미지 분석을 새로운 차원으로 끌어올립니다. 발루프의 RadarImager를 사용하면 AI 기반 이미지 분석이 산업 생산의 품질 보증에 결정적인 이점을 제공합니다:

  • AI 지원 알고리즘, 특히 딥러닝(DL)을 통해 기존 방식으로는 캡처하기 어려운 복잡하고 다층적인 이미지 데이터를 효과적으로 분석할 수 있습니다.
  • 2.5D 및 3D DL 알고리즘을 통해 공간 정보를 보다 효과적으로 활용하고, 사람의 눈에는 보이지 않는 이미지 데이터의 심층적인 패턴과 상관관계까지 인식할 수 있습니다.
  • AI는 이상 징후와 오류 원인을 보다 빠르고 정확하게 식별하여 자동화된 품질 관리의 응답 시간을 크게 단축합니다.
  • 순차적인 데이터 처리를 통해 이미지 데이터를 맥락에 맞게 연결하고 분석할 수 있어 잠재적인 문제를 조기에 파악하고 오류를 방지할 수 있습니다.

전문 지식 및 조언 - 소니에 문의하는 방법

전문가 팀이 조언과 지원을 제공합니다. 어떤 센서가 요구사항에 가장 적합한지 잘 모르겠다면 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 바로 문의하세요!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니