제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

스마트 라이트 – LED 시그널 타워

작동 상태를 표시 – 다양한 활용이 가능

스마트 라이트 – LED 시그널 타워

머신 및 시스템의 상태와 가동 지점을 신뢰성 있게 모니터링 할 수 있기 위해 발루프에서는 LED 시그널 타워 스마트 라이트와 시그널 표시장치인 스마트 라이트 인디케이터를 제공합니다. 신호 램프를 사용하면 원하는 정보를 손쉽게 시각화해서 볼 수 있습니다.

LED 시그널 타워 스마트 라이트에서는 기계 상태에 관한 주요 정보와 위급한 상황을 시각적으로 표시해서 볼 수 있고, 컬러 눈금을 기반으로 물리적인 값들의 성향, 추이 및 동향 등을 간편하게 판독할 수 있습니다.

발루프의 스마트 라이트 인디케이터는 신뢰성 높은 표시장치로서 가동 지점을(Point-of-Use) 정확하게 모니터링하고, 작동 조작의 지침이 됩니다. 아울러 사용자에게 다양한 부가 기능 또한 지원합니다: 설정 방향을 표시함은 물론 작업 공정의 사이클 타임과 프로세스 상의 대기 시간, 그리고 머신 상태나 주입 레벨 등도 알려줍니다. 광학 센서가 적용된 모델에서는 손 모양을 감지하는 기능도 제공됩니다.

모든 신호 램프에는 LED가 적용되며, 각 LED의 색상은 개별적으로 구분될 수 있습니다. 세그먼트 모드, 체이서 모드, 레벨 모드 및 컬러 서클 모드 등이 제공되므로 각 필요에 맞게 이를 적용할 수 있습니다.

IO-Link를 통해 사용 지침을 편리하게 전달 받을 수 있습니다. 이로써 시스템이 작동하는 도중에도 설정 변경이 가능합니다. 이러한 변경 내역을 또한 IO-Link를 통해 중앙 제어 방식으로 전달할 수 있습니다. IO-Link 덕분에 지능형 장치를 플러그 앤 플레이(Plug and Play)를 통해 빠르고 비용 효율적인 방법으로 설치할 수 있으며, 제어 장치 뿐만 아니라 PC 기반 시스템에도 연결할 수 있습니다.

주요 특성

  • 다양성: 세그먼트 모드, 체이서 모드, 레벨 모드 및 컬러 서클 모드 등을 다양하게 제공하므로 필요에 따라 이를 구성할 수 있음
  • 앱에 적용하기에 적합: 멀티 컬러로 제공되는 밝은 LED 조명, 다채로운 컬러 스펙트럼으로 이를 개별적으로 정의할 수 있음
  • 높은 활용성: 기계 작동 중에 변경 가능 - 기계적인 개조 과정이 필요 없음
  • 인더스트리 4.0에 적합하도록 IO-Link 지원
  • 간편한 설치
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니