제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

산업용 광전 센서 BOS 엔트리

가능:

42 버전

발루프의 BOS 엔트리 라인 광전 센서는 정밀한 성능과 컴팩트한 디자인, 시스템에 쉽게 통합할 수 있다는 점이 인상적입니다. 이 모델 시리즈의 모든 광학 센서는 다양한 변형을 통해 신뢰할 수 있는 품질과 강력한 성능을 매력적인 가격 대비 성능으로 제공합니다.

  • 모든 관련 기능 원칙과 다양한 연결 옵션을 통해 특정 애플리케이션에 맞춤형 통합이 가능합니다.
  • 사방에서 보이는 360° 인디케이터 LED로 설치 및 상태 표시가 용이함
  • 제조업체별 티치 루틴 없음. 모든 일반적인 스위칭 로직 지원 NPN 및 PNP 스위칭, 라이트 및 다크 스위칭
  • 환경 친화적인 다중 포장으로 효율적인 보관 및 제거 보장

42 버전

주문 코드
가격 광학 작동의 원리 치수 인터페이스 범위 광원 유형 연결 광원 유형
확정
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 41.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적색광 케이블, 2.00 m, TPU LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 32.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED 적색광 케이블, 2.00 m, TPU LED 적색광
96800 KRW
광전자 센서 12 x 42.5 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...350 mm LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 LED 적색광
96800 KRW
광전자 센서 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...350 mm LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 LED 적색광
96800 KRW
광전자 센서 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...350 mm LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적외선 케이블, 2.00 m, TPU LED 적외선
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 32.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED 적외선 케이블, 2.00 m, TPU LED 적외선
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니