제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

산업용 포토 센서 BOS Entry Line

탁월한 가격 대비 성능으로 신뢰할 수 있는 물체 감지 기능

발루프의 BOS 엔트리 포토 센서는 정밀한 성능과 컴팩트한 디자인, 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 강점을 가졌습니다. 이 모델 시리즈의 모든 포토 센서는 다양한 포트폴리오를 통해 신뢰할 수 있는 품질과 강력한 성능을 매력적인 가격 대비 성능으로 제공합니다.

advantages_in_a_circle

BOS 엔트리 라인의 장점

탁월한 가격 경쟁력으로 필요한 기능과 발루프 품질을 모두 제공

advantages_in_a_circle

견고한 IP67 하우징과 360° LED로 한눈에 상태 확인

advantages_in_a_circle

표준 홀 간격과 내장 나사산으로 간편하고 신속한 설치 구현 가능

advantages_in_a_circle

단일·다중 팩 구성의 환경 친화적인 포장으로 즉시 사용 가능

advantages_in_a_circle

발루프 BOS 72K 전단지를 다운로드하세요

카탈로그 다운로드

간단하고 효율적으로 통합할 수 있는 컴팩트한 센서 설계

포토 센서는 표준화된 홀 간격을 갖춘 견고하고 컴팩트한 정육면체 하우징에 장착되어 있습니다. 이 구조는 빠르고 간편한 설치를 가능하게 하며, M3 내부 나사산 구조는 유연한 장착 옵션을 제공해 다양한 요구 사항에 쉽게 대응할 수 있습니다.

가시적인 적색광은 센서의 정렬을 쉽게 해주며, 적외선 버전은 열악한 환경 조건에서도 안정적으로 작동합니다. 4핀 또는 3핀 M8 커넥터, 2m 케이블, M8 피그테일 등 다양한 연결 옵션을 통해 높은 기술적 유연성을 제공하며, 기존 시스템에 원활하게 통합되어 다운타임을 최소화합니다. 또한 BOS 센서 후면에는 NO/NC 스위치가 장착되어 있어 설정이 쉽고 간편합니다.

선명하게 보이는 LED는 작동 상태 및 안정성을 나타내는 녹색과 스위칭 상태를 나타내는 노란색으로 즉각적인 시각적 피드백을 제공합니다. 360° 가시성이 뛰어난 LED 덕분에 센서의 상태를 항상 확인할 수 있고, 고장을 빠르게 파악하여 시스템 가용성을 높일 수 있습니다. 또한 IP67 보호 등급의 견고한 플라스틱 하우징은 센서의 긴 수명을 보장합니다.

지속 가능한 포장으로 시간과 자원 절약

인덕티브 BES 엔트리 라인 포트폴리오의 검증된 인기 포장 방식을 그대로 유지합니다. 20개 단위로 구성된 환경 친화적인 다중 포장은 포장 시간을 절약하고 포장 폐기물 발생을 줄여줍니다. 또한 개별 포장은 재활용 플라스틱으로 제작되어 환경 부담을 최소화했습니다. 추가로, 리플렉터 제품은 실용적인 멀티팩 형태로도 주문할 수 있습니다.

국내 표준 어플리케이션에 최적화된 우수한 성능의 포토 센서

BOS 엔트리 라인 포트폴리오는 대량 생산이 많은 표준 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 품질 저하 없이 합리적인 가격으로 다양한 자동화 요건을 충족하는 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 발루프와 함께라면 공정의 효율성과 신뢰성을 높이는 기술을 확보할 수 있습니다.

다양한 산업 환경에 안정적인 성능으로 최적화된 감지 솔루션

BOS 엔트리 라인의 모든 포토 센서는 자동화를 위한 발루프의 검증된 높은 품질을 제공하며, 산업 현장의 다양한 요구 사항을 충족하는 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 컨베이어 벨트의 물체 감지, 생산라인의 부품 검사, 물류 패키지 검출 등 다양한 어플리케이션에 최적화되어 있습니다. 특히 물류, 조립, 핸들링 등 일반적인 실내 제조 환경에서 활용하기에 이상적인 표준형 센서 솔루션입니다.

BOS R072K

기능 원리: 확산 센서

기능 원리: 재귀 반사 광전 센서

기능 원리: 투과형 광전 센서

BOS R072K

필요한 것을 얻을 수 있습니다

기능 원리: 확산 센서

컨베이어 벨트 위의 소포 감지

기능 원리: 재귀 반사 광전 센서

컨베이어 벨트 위의 소포 감지

기능 원리: 투과형 광전 센서

컨베이어 벨트 위의 소포 감지

BOS R072K

기능 원리: 확산 센서

기능 원리: 재귀 반사 광전 센서

기능 원리: 투과형 광전 센서

BOS 엔트리 라인 포트폴리오는 다양한 어플리케이션에 적용 가능한 신뢰성 높은 범용 센서로, 효율성과 경제성을 동시에 제공합니다. 탁월한 가성비로 공정 최적화와 비용 절감을 실현할 수 있는 합리적인 선택입니다.

BOS 엔트리 라인 포토 센서의 장점 한눈에 보기

  • 탁월한 가격 대비 성능: 필요한 기능은 모두 갖춘 제품을 합리적인 가격과 높은 품질로 제공합니다.

  • 간편한 관리: 환경 친화적인 다중 포장을 적용하여 효율적인 보관 및 제거가 가능합니다.

  • 컴팩트한 하우징: 이전 시리즈인 BOS R090K / BOS 5K와 호환됩니다.

  • 쉽고 빠른 조립: M3 암나사로 쉽게 장착할 수 있어 보다 경제적인 브래킷에 빠르게 적응할 수 있습니다.

  • 간단한 시운전: 사방에서 보이는 360° 인디케이터 LED로 설치 및 상태 표시가 용이합니다.

  • 최적화된 구성: 별도의 제조사 전용 티치 설정 없이, NPN·PNP와 Light/Dark 스위칭 등 일반적인 다양한 로직에 호환됩니다.

  • 전기 연결:다양한 연결 옵션을 통해 특정 요구 사항에 맞게 맞춤 조정할 수 있습니다.

  • 높은 스위칭 주파수: 최대 1000Hz로 고성능, 정밀한 감지 및 기능 예약이 가능합니다.


도움이 필요하신가요?

문의해 주세요 - 기꺼이 도와드리겠습니다!
지금 연락하기

표준 라인 vs. 엔트리 라인 - 가격 비교

BOS R072K 시리즈

큐빅 재귀 반사 광전 센서

BOS R090K 시리즈

큐빅 재귀 반사 광전 센서

BOS R072K 시리즈

큐빅 확산 센서

BOS R090K 시리즈

큐빅 확산 센서

71,500 KRW
ENTRY LINE
125,530 KRW
78,650 KRW
ENTRY LINE
144,750 KRW

주문 코드: BOS02KZ


주문 코드: BOS02A3


주문 코드: BOS02JM


주문 코드: BOS029M


  • 크기: 12 x 42.5 x 22.7 mm
  • 범위: 0...5m
  • 조명 유형: LED 적색광
  • 라이트 스팟 크기: 2m에서 Ø 85mm

  • 크기: 10.7 x 43.5 x 19.5mm
  • 범위: 0...5m
  • 조명 유형: LED 적색광
  • 광점 크기: Ø 105mm(2m 기준)

  • 크기: 12 x 42.5 x 22.7 mm
  • 범위: 25...350mm
  • 조명 유형: LED 적색광
  • 광점 크기: 60mm에서 Ø 9.5mm
  • 특수 광학 기능: 배경 억제

  • 크기: 10.7 x 43.5 x 19.5mm
  • 범위: 20...350 mm
  • 조명 유형: LED 적색광
  • 광점 크기: 60mm에서 Ø 4.5mm
  • 특수 광학 기능: 배경 억제
자세히 보기 자세히 보기 자세히 보기 자세히 보기

BOS R072K 시리즈의 모든 모델에 대한 자세한 사양을 모두 확인하실 수 있습니다.

42 버전

주문 코드
가격 광학 작동의 원리 치수 인터페이스 범위 광원 유형 연결 광원 유형
확정
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 41.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적색광 케이블, 2.00 m, TPU LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 32.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED 적색광 케이블, 2.00 m, TPU LED 적색광
96800 KRW
광전자 센서 12 x 42.5 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...350 mm LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 LED 적색광
96800 KRW
광전자 센서 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...350 mm LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 LED 적색광
96800 KRW
광전자 센서 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...350 mm LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적색광 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 LED 적색광
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적외선 케이블, 2.00 m, TPU LED 적외선
96800 KRW
단방향 광전자 센서 12 x 32.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED 적외선 케이블, 2.00 m, TPU LED 적외선

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니