BES 엔트리 유도 센서 포트폴리오
가능:
25 버전
6가지 타입의 인덕티브 엔트리 라인 센서는 표준 애플리케이션에 최적의 가격 대비 성능을 제공하고, 멀티 패키징으로 시간과 포장 비용을 절감하며, 360° LED 디스플레이로 빠른 오류 감지가 가능하고, 간단한 플러그 앤 플레이 설치로 인상적입니다.
- 이중 스위칭 거리로 물체 감지 신뢰성 향상
- 작동 전압 디스플레이 및 360° LED 표시기를 통한 최적화된 모니터링 및 고장 식별
- 고정 스톱이 있는 클램프 홀더로 간편한 장착 및 교체(옵션)
- 환경 친화적인 다중 포장으로 대량 구매 가능
25 버전
|
주문 코드
|
가격 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 스위칭 주파수 | 하우징 재질 | 연결 | 추가 기능 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22680 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 12 x 45 mm | NPN: 정상 열림 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
22680 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 12 x 45 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
25890 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 18 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 8 mm | 300 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
22680 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 12 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
23990 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 8 x 45 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |||
|
25890 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 18 x 45 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 8 mm | 300 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
23990 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 8 x 65 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |||
|
27510 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
Ø 8 x 63.5 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
케이블, 2.00 m, TPU | |||
|
27510 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 8 x 43.5 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
케이블, 2.00 m, TPU | |||
|
26200 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
Ø 12 x 43.5 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
케이블, 2.00 m, TPU |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.