포크 라이트 배리어 BGL 엔트리
가능:
3 버전
발루프 포크 라이트 배리어의 보급형 모델(엔트리 라인 제품군)은 비용 최적화와 검증된 견고성을 결합한 제품입니다: 색상과 표면에 관계없이 물체를 정확하게 감지하는 적색광 기술이 견고한 금속 하우징에 내장되어 있어 까다로운 산업 환경에 이상적입니다.
- 가시 적색 투광 광선을 통한 간편한 정렬 및 모니터링
- 색상과 표면에 관계없이 신뢰할 수 있는 물체 감지 기능
- 다양한 요구 사항에 맞는 세 가지 포크 크기: 30, 50, 80mm
3 버전
|
주문 코드
|
가격 | 개폐형 포크 | 치수 | 인터페이스 | 광원 유형 | 연결 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
132000 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
50 mm | 10 x 70 x 88 mm | 푸시-풀: NO(PNP)/NC(NPN) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | ||
|
132000 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
80 mm | 10 x 100 x 88 mm | 푸시-풀: NO(PNP)/NC(NPN) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | ||
|
132000 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
30 mm | 10 x 50 x 68 mm | 푸시-풀: NO(PNP)/NC(NPN) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.