T-슬롯 마그네틱 센서 BMF 엔트리
가능:
4 버전
BMF T-Slot 마그네틱 센서는 뛰어난 가격 대비 성능과 축 방향 및 방사형 자석 정렬을 자동으로 감지하는 점이 인상적입니다. 위에서 간단하게 장착할 수 있고 클램핑 나사가 최적화되어 있어 빠른 통합이 가능하며 효율성과 운영 안정성이 향상됩니다.
- 축 방향 및 방사형 정렬 자동 감지
- 클램핑 나사 최적화
- 위에서부터 간단한 조립/분해
- 더 많은 수량을 위한 다중 포장
4 버전
|
주문 코드
|
가격 | 홈 형상 | 연결 | 인터페이스 | 치수 | 하우징 재질 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48770 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
T-슬롯 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, TPU | PNP: 정상 열림 (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
45160 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
T-슬롯 | 케이블, 1.00 m, TPU | PNP: 정상 열림 (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
85030 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
T-슬롯 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU | PNP: 정상 열림 (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
46050 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
T-슬롯 | 케이블, 2.00 m, TPU | PNP: 정상 열림 (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.