엔트리 라인의 IO-Link 마스터
가능:
3 버전
BNI 엔트리 라인의 IO-Link 마스터를 사용하면 고성능 통신 표준의 세계로 쉽게 진입할 수 있습니다. 이 제품은 산업용 네트워크를 IO-Link로 연결하고 멀티 프로토콜 기능으로 유연성을 극대화하여 비용 효율적이고 미래 지향적인 자동화 솔루션에 이상적입니다.
-
멀티 프로토콜 지원하나의 디바이스에서 일반적인 필드버스 프로토콜(예: Profinet, 이더넷/IP)을 지원합니다.
-
IIoT 지원최신 애플리케이션을 위한 MQTT 및 REST API 지원
-
간단한 설정빠른 구성을 위한 사용자 친화적인 웹 인터페이스
-
안전한 통신데이터 보안을 극대화하기 위한 HTTPS 지원
3 버전
|
주문 코드
|
가격 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 포트 등급 | 보조 인터페이스 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
528000 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
프로피넷 / 프로피넷 / IP | 16x PNP, 유형 3 | 8x PNP | 타입 A | 8x IO-Link | ||
|
545600 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
프로피넷 / 프로피넷 / IP | 16x PNP, 유형 3 | 8x PNP | 타입 A | 8x IO-Link | ||
|
580800 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE |
16x PNP, 유형 3 | 8x PNP | 타입 A | 8x IO-Link |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.