제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

17.12.2024

새로운 IO-Link 마스터

모든 애플리케이션에 적합한 성능 - 엔트리, 스탠다드 및 어드밴스드 등급의 IO-Link 마스터

산업용 네트워크와 IO-Link 통신 표준의 결합은 더욱 빠르고 유연하며 다양하고 효율적인 공정을 위한 기반이 됩니다. 새로운 IO-Link 마스터는 엔트리, 스탠다드, 어드밴스의 세 가지 성능 등급 중에서 선택할 수 있으며, 필요에 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

어드밴스 IO-Link 마스터

까다로운 애플리케이션도 해결할 수 있는 고성능 모듈이 필요하신가요? 그렇다면 어드밴스 IO-Link 마스터가 최적의 선택입니다.

이 네트워크 모듈은 표준 M12 전원 커넥터를 갖추고 있으며 OT-IT 통합을 지원하는 확장 기능을 제공합니다.

A 포트 등급은 통합 전류 측정 및 구성 가능한 전류 제어 기능을 갖춘 최대 4A의 스위칭 출력(핀 2)을 제공합니다. B 포트 등급은 표준 요구 사항에 따라 전기적으로 절연되어 있으며, 최대 4A의 전류를 지원합니다. 이는 공압 밸브나 전기 그리퍼와 같이 전류 소모량이 높은 장치도 마스터에 연결하여 안정적으로 제어할 수 있습니다.

두 가지 시리즈 중에서 적합한 어드밴스 마스터를 선택하세요.

어드밴스 IO-Link 마스터는 실버 라인과 블랙 라인의 두 가지 시리즈 중에서 적합한 사양으로 선택할 수 있습니다. 실버 라인 마스터는 장치에서 직접 설정이 가능한 통합 디스플레이와 견고한 다이캐스트 아연 하우징을 특징으로 합니다.

모든 요구 사항을 최상의 방식으로 충족하고자 발루프 포트폴리오는 다양한 성능 등급으로 분류합니다. 어드밴스 등급의 네트워크 모듈 외에도 두 가지 모듈을 추가로 제공하고 있습니다:

스탠다드 IO-Link 마스터

스탠다드 IO-Link 네트워크 모듈은 발루프의 기존 BNI 제품군을 기반으로 하며, 새로운 산업 표준 M12 L-코딩 연결을 제공합니다. L-코딩 M12 연결을 통해 포트당 최대 2A, 총 16A의 전류를 공급할 수 있습니다. 이를 통해 액추에이터와 고전력 센서를 쉽게 연결할 수 있으며, 수많은 센서를 효율적으로 통합하여 연결할 수 있습니다.

엔트리 IO-Link 마스터

이 마스터는 IO-Link 장치를 자동화 시스템에 쉽게 통합하고 표준 IO-Link 애플리케이션의 통합 및 구현을 위해 설계되었습니다. 네트워크 IO-Link 센서, 소형 액추에이터, 기계 제어기를 갖춘 IO-Link 기술에 대한 이상적인 엔트리 제품입니다. 또한 이 모듈은 MQTT와 같은 IoT 인터페이스를 지원하여 OT-IT 통합을 가능하게 합니다.

발루프 IO-Link 마스터 전체 모듈의 공통 장점


멀티 프로토콜

새로운 모듈에는 Profinet, 이더넷 IP, EtherCAT 등 여러 이더넷 프로토콜이 탑재되어 있습니다.


견고함

모든 모듈은 검은색 플라스틱 또는 다이캐스트 아연으로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다.


M12 연결

모든 모듈은 가장 유용하고 강력한 M12 전원 연결이 가능합니다.


IIoT에 적합

MQTT와 같은 IoT 인터페이스를 통해 미래에도 대비할 수 있습니다.

네트워킹 포트폴리오 한눈에 보기

네트워크 기술의 새로운 제품 라인을 살펴보고 세 가지 성능 등급에 대해 자세히 알아보세요.
자세히 알아보기

고급 IO-Link 마스터

BNI00KH

BNI00KJ

BNI00K6

BNI00K7

BNI00KH

인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
4 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts
치수
68 x 38.3 x 226.2 mm
주변 온도
-40...70 °C
보호 등급
IP68
보호등급 IP69K
IO-Link 버전
1.1.4
Safety Hub Support
예
공급 범위
접지 스트랩
M4x6 나사
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그
BNI00KJ

인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A (4x) + 타입 B (4x)
최대 출력 전류
4 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
12x PNP, 유형 3
디지털 출력
12x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts
치수
68 x 38.3 x 226.2 mm
주변 온도
-40...70 °C
보호 등급
IP68
보호등급 IP69K
IO-Link 버전
1.1.4
Safety Hub Support
예
공급 범위
접지 스트랩
M4x6 나사
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그
BNI00K6

인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
4 A
표시
예
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 32 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.4
Safety Hub Support
예
공급 범위
접지 스트랩
M4x6 나사
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그
BNI00K7

인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A (4x) + 타입 B (4x)
최대 출력 전류
4 A
표시
예
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
12x PNP, 유형 3
디지털 출력
12x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 32 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.4
Safety Hub Support
예
공급 범위
접지 스트랩
M4x6 나사
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그

표준 IO-Link 마스터

BNI00L3

BNI00L3

인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts
치수
68 x 38.3 x 226.2 mm
주변 온도
-40...70 °C
보호 등급
IP68
보호등급 IP69K
IO-Link 버전
1.1.4
Safety Hub Support
예
공급 범위
접지 스트랩
M4x6 나사
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그

엔트리 IO-Link 마스터

BNI00L1

BNI00L1

인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
0.25 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
8x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
4 A
하우징 재질
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts
치수
68 x 38.3 x 226.2 mm
주변 온도
-40...70 °C
보호 등급
IP68
보호등급 IP69K
IO-Link 버전
1.1.4
공급 범위
접지 스트랩
M4x6 나사
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그

Downloads

  • Entry IO-Link master
  • Advanced IO-Link master
  • Standard IO-Link master
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니