제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

제품 관련 서비스

고객 맞춤형 개별 제품 – 사전 조립 단계부터 엔지니어링 서비스에 이르기까지

제품 관련 서비스

요청에 따라 발루프의 모든 센서, 시스템 및 액세서리는 맞춤형 및 개별 사용 용도에 맞게 개조됩니다. 이는 고객의 요구를 정확하고 신속하게 파악하고 평가하기 때문입니다. 이를 토대로 표준 제품을 사용할지 아니면 맞춤형 제품을 사용할지 결정합니다.

엔지니어링 서비스와 사전 설치를 통한 하우징 개조부터 복잡한 프로그래밍까지 다양한 옵션이 제공됩니다. 발루프는 어떤 경우에도 다양한 적용 분야에 적합한 최적의 솔루션을 제공합니다. 응용 분야에 맞게 사전 설치된 제품 덕분에 작동이 더욱 빨라집니다. 오류 테스트 과정도 필요하지 않습니다. 이를 통해 설비의 효율은 더욱 높아집니다.

  • 빠르고 투명한 적합성 평가
  • 용도에 맞는 최적의 솔루션
  • 최대 효율성을 통한 경쟁 우위

펄스 위치 센서를 사용한 고속 제작

주문 당일 배송을 통한 최대 시스템 가용성

마이크로 펄스 위치 센서 BTL은 최단 시간에 생산됩니다. 주문 접수 후 24시간 이내에 센서가 제작됩니다. 물론 발루프의 품질은 그대로 유지됩니다. 오전 10시 이전 주문건에 대해서는 당일에 제작을 시작하여 퀵서비스로 오후 5시까지 위치 센서가 최종 배송됩니다.

그러나 모든 유형이 고속 제작될 수는 없기 때문에 자세한 사항은 사전에 당사에 문의해주시기 바랍니다.

  • 다운 타임 및 비용 감소
  • 생산성 및 설비 가용성 향상

개별 소프트웨어 인터페이스

개별 인터페이스를 통해 산업용 RFID 응용 프로그램을 최적화하십시오.

귀하의 사용 용도에 맞게 사용자 인터페이스가 설정된 경우에는 휴대용 장치의 작동이 더욱 편리해집니다. 예를 들어 각 사용자가 필요한 데이터만 표시될 경우, 작동 불능 상태가 현저하게 증가합니다.

당사의 소프트웨어 엔지니어들은 자세한 분석 및 상담 후 고객의 사용 요도에 맞게 개별적으로 사용자 인터페이스를 최적화합니다.

이를 통해 모든 관련 데이터를 한 눈에 파악하고, 데이터 매체에서 더 빠르고 쉽게 기록하고 판독할 수 있습니다. 동시에 기업의 정체성을 구현할 수 있으며, 이는 심지어 IT 부서의 도움 없이도 가능합니다.


개별 RFID 데이터 매체

사전 프로그래밍된 RFID 데이터 매체를 통한 신속한 작동이 가능하고 편리함이 증가합니다.

조립 라인에서 판독만 하거나 소형 캐리어만 식별해야 하는 경우에는 데이터 매체의 일련번호 또는 특수 코드만 기록하면 됩니다.

발루프는 기꺼이 이 프로그래밍 작업을 진행할 수 있습니다. 그러면 즉시 사용 가능한 LF, HF 또는 UHF 데이터 매체를 수령하실 수 있습니다. 이를 통해 작업 시간을 대폭 절약하실 수 있습니다. 사전 작업을 위해서는 귀하의 데이터, 원하는 형식과 저장하려는 데이터 매체의 위치에 대한 정보가 필요합니다.

보다 편안하고 신속한 작동을 위해 당사의 서비스를 사용하십시오.

  • 합리적인 비용 – 기록을 위한 별도의 하드웨어가 필요 없음
  • 기록 루틴의 프로그래밍이 생략되기 떄문에 시간도 절약 가능
  • 동일한 사양의 간편한 재주문
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니