제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

지원 및 조언

발루프의 숙련된 엔지니어와의 상담으로 안전한 결정을 내리고 작업도 보다 수월해질 수 있습니다.

지원 및 조언

발루프는 약 2,000개의 광범위한 제품군을 보유하고 있습니다. 그리고 발루프의 숙련된 전문가들은 모든 제품에 대해 잘 알고 있습니다. 따라서 귀하의 사용 용도에 맞는 센서 그리고 다양한 조건에 어떤 센서가 적합한지 추천을 드릴 수 있습니다.

새로운 작업을 수행하든 기존 응용 프로그램을 최적화하기 위해서든 발루프의 숙련된 엔지니어와의 상담으로 안전한 결정을 내리고 소중한 시간을 절약하는 동시에 작업도 보다 수월해집니다.

요청에 따라서는 현장에서 응용 프로그램 시나리오를 통해 실제 테스트를 진행할 수도 있습니다. 발루프의 전문성을 이때 활용해보십시오!

  • 설비 점검부터 액세서리까지 모두 지원
  • 제품 개요가 포함된 솔루션 제안, 프로젝트 기간 동안 동행하는 개별 담당자를 통한 대안 및 권장 사항에 대한 상세한 문서화

샘플 배송

테스트 시나리오에 필요한 샘플을 반드시 요청하십시오.

특정 센서 유형을 테스트하고자 하는 경우에는 일정 기간 동안 샘플을 제공하고 있습니다.

이를 통해 다양한 응용 시나리오를 현장에서 테스트하고 실제로 적용할 때 안전하게 작업할 수 있습니다. 전화 한 통이면 즉시 귀하의 개인 샘플 사본을 보내 드립니다.


재코딩

물류 작업을 단순화하고 항상 최신 기술을 유지하십시오.

발루프 센서 중 하나의 후속 제품이 필요하십니까? 장비 표준화 작업을 실시하고 싶으십니까? 아니면 단순히 공급 업체의 수를 줄이고 싶으십니까? 발루프는 기꺼이 귀하를 대신하여 재코딩을 실시하고 부품 번호를 전달 드리겠습니다.

발루프의 도움으로 물류 프로세스를 단순화하고 항상 기술적으로 최신 상태를 유지하는 동시에 최고의 효율성을 보장받고 경쟁력을 높이십시오.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니