제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

발루프 가이드 전환 솔루션으로 부분적으로 자동화된 포맷 전환

손쉬운 반자동 형식 조정. 시스템으로.

프로덕션에서는 많은 문제에 직면하게 됩니다. 매우 중요하고 반복되는 문제는 가동 중지 시간과 기계 가동 중지 시간을 줄일 수 있는 관련 문제입니다. 발루프의 안내식 전환 솔루션을 사용하면 기계의 전환 프로세스를 부분적으로 자동화하여 스크랩 생산을 방지하고 형식 변경 기간을 안정적으로 단축함으로써 회사의 전반적인 장비 효율성(OEE)을 개선할 수 있습니다.


플랜트 가용성 및 OEE를 높이는 단 3단계

1. 전환점 식별

2. 센서 및 장치 선택 및 설치

3. 단계별 가이드 생성


Guided Changeover 솔루션의 응용 분야

당사의 가이드 전환 솔루션은 많은 산업 분야에서 사용할 수 있으며 특히 다음과 같은 특수 요구 사항에 적합합니다.식품, 음료, 화장품, 제약 및 포장 산업, 특히 다음 중 하나에 해당하는 경우:

  • 작은 배치 크기가 생산되므로 기계와 시스템을 자주 재정비해야 합니다.

  • 전환 지점이 많고 전환 프로세스가 비교적 오래 걸립니다.

  • 전환 프로세스에는 잘 훈련되고 경험이 풍부한 직원이 필요합니다.

  • 변환을 위한 여러 대의 기계가 있는 생산 라인을 사용할 수 있습니다.

  • 전환 후 시작 프로세스는 시간이 오래 걸리고 거부가 발생합니다.


기계 및 시스템의 안정적인 형식 조정

발루프의 가이드 전환 솔루션은 예를 들어 가이드 레일의 길이, 너비 및 높이 설정을 지원합니다. 센서는 치수가 올바르게 설정되고 설정되었는지 여부에 대한 즉각적인 피드백을 제공합니다.

당사의 RFID 기술은 교체 가능한 부품을 자동으로 인식하고 교체 중에 올바른 형식의 부품이 사용되도록 합니다.

결과를 시각화하기 위해 LED 시그널 타워가 기계 또는 시스템에 부착되어 명확하게 정의된 색상 스케일을 사용하여 기계 상태를 읽을 수 있습니다.

소프트웨어에서 직접 단계별 지침을 작성합니다. 모든 작업을 자세히 설명하고 자신의 이미지로 보완할 수 있습니다. 각 작업 단계는 대상 값을 정의하는 센서에 연결할 수 있습니다. 만들기가 빠르고 쉽습니다. 이를 위해 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다.


Guided Changeover 소프트웨어: 자동화 솔루션의 핵심

간단한 운영자 안내

당사의 소프트웨어는 다양한 형식 구성에서 생산 시작에 이르기까지 형식 전환 프로세스를 통해 운영자를 단계별로 안내합니다.

사용자 지침은 다음과 같은 다양한 최종 장치에서 사용할 수 있습니다. B. 영구적으로 설치된 패널 또는 태블릿. 사용자 인터페이스에 대해 서로 다른 언어 중에서 선택할 수 있습니다.

즉각적인 피드백

다음 단계는 현재 작업 단계가 올바르게 완료된 경우에만 패널에 표시됩니다. 경험이 거의 없는 직원도 형식을 더 빠르게 변경할 수 있으며 중단 시간이 최소화됩니다.

시간 소모적인 재조정은 더 이상 필요하지 않습니다. 매뉴얼과 높은 교육 비용은 과거의 일입니다.

독립적인 개조 솔루션 - 최단 시간 내에 작동 가능

Edge Gateway에 이미 사전 설치된 소프트웨어를 받습니다. 즉, 회사 네트워크나 기계 제어로부터 완전히 독립되어 실제 작업인 형식 변경을 직접 시작할 수 있습니다.

이를 통해 IT 인프라를 방해하지 않고 당사의 독립적인 개조 솔루션을 쉽게 도입할 수 있습니다.


직접 확인해 보세요:
GCS 온라인 데모

소프트웨어의 범위를 테스트하고 가이드 전환 솔루션의 이점을 어떻게 활용할 수 있는지 알아보고 싶으신가요? 무료 GCS 온라인 데모를 사용하여 소프트웨어 솔루션과 기능을 직접 탐색하고 직접 형식을 변경해 보세요.

양식을 작성하고 온라인 데모에 액세스하기만 하면 됩니다.


형식 변경 솔루션의 장점: 전반적인 장비 효율성(OEE) 증가

Guided Changeover Solution의 단계별 지침을 통해 포맷 전환 오류를 줄일 수 있습니다. 이러한 방식으로 중단 시간을 줄이고 전체 시스템 효율성을 높일 수 있습니다. 가장 좋은 점은 회사 네트워크나 기계 제어에 관계없이 솔루션을 쉽게 개조할 수 있다는 것입니다.

YouTube의 가이드 전환 솔루션
짧은 변환 및 실행 시간
지속적인 모니터링
실수 및 낭비 방지

표준 및 고급의 두 가지 소프트웨어 라이선스 변형을 사용할 수 있습니다.

기능

기능 설명

소프트웨어 라이센스 표준

소프트웨어 라이센스 고급

지침 작성

각 전환 지점에서 필요한 조정을 위한 단계별 지침 작성.

운영자 안내

형식을 변경하는 동안 작업자는 각 단계를 안내하고 설정에 대한 직접적인 피드백을 받습니다.

모니터링

모든 매개변수가 모니터링됩니다. 매개변수가 변경되면 즉시 메시지가 생성됩니다.

PLC 신호를 컨트롤러로 전송하기 위한 핸드셰이크

PLC가 생산을 시작하거나 중지하도록 신호를 설정하는 기능.

센서

8, 32, 64 또는 무제한의 센서를 사용할 수 있는 라이선스.

다중 사용자 모드

여러 운영자가 동시에 시스템의 서로 다른 지점에서 형식을 변경할 수 있습니다.

역사

형식 조정 및 모니터링에 대한 문서화.


가이드 형식 조정을 위한 가능한 구성 요소


실제 예: 가이드 형식 조정을 통한 생산 프로세스 최적화

이미 구현된 프로젝트의 실제 사례는 효율성 향상의 잠재력과 차원을 보여줍니다. 발루프의 시스템 솔루션을 이미 사용하고 있는 한 고객은 회사에서 전체 장비 효율성이 65% 이상 향상되었음을 기록할 수 있었습니다. 전환 시간은 평균 약 90분에서 단 30분으로 단축되었고 생산 불량 및 관련 재작업도 크게 줄었습니다.

1

개요: 가이드 전환 솔루션

개요: 가이드 전환 솔루션

1

아래에서 보틀링 플랜트를 사용하여 부분적으로 자동화된 형식 변경의 예제 적용을 볼 수 있습니다.

병을 채우고, 뚜껑을 고정하고, 라벨을 음료수 상자의 포장에 부착하는 것부터 Guided Changeover Solution이 모든 지점에서 형식 변경을 지원하는 방법을 알아보십시오.

  • 짧은 변환 및 실행 시간

  • 오류 방지 및 낭비 최소화

  • 간편한 변환 명령 생성 및 관리

  • 직관적인 단계별 사용자 안내

  • 회사 네트워크 또는 기계 제어와 독립적인 개조 솔루션

2

소프트웨어: 가이드 전환 솔루션

소프트웨어: 가이드 전환 솔루션

2

발루프의 가이드 전환 솔루션은 다양한 형식의 직관적이고 간단한 구성, 작업 단계의 생성 및 관리, 상세한 사용자 안내를 통해 안전하고 반자동 형식 전환을 가능하게 합니다.

다른 형식을 구성할 때 당사 소프트웨어는 형식 변환 프로세스를 통해 운영자를 단계별로 안내합니다. 경험이 거의 없는 직원도 형식을 더 빠르게 변경할 수 있으며 중단 시간이 최소화됩니다. 시간 소모적인 재조정은 더 이상 필요하지 않습니다. 매뉴얼과 높은 교육 비용은 과거의 일입니다. 지침은 영구적으로 설치된 패널과 모바일 태블릿에 표시될 수 있습니다. 이러한 방식으로 오퍼레이터는 모든 전환 지점에서 최적의 지원을 받습니다.

기계마다 다릅니다. 당사의 광범위한 IO-Link 포트폴리오에서 모든 애플리케이션에 대한 올바른 길이, 너비 및 높이 설정을 위한 올바른 센서를 찾을 수 있습니다.또한 식별 시스템은 부품 교체 시 지원을 제공합니다. 이를 통해 다양한 유형의 전환 프로세스를 광범위하게 다룰 수 있습니다. 센서는 예를 들어 다음과 같은 즉각적인 피드백을 제공합니다.

길이와 너비가 올바르게 설정되었고 올바른 교체 부품이 설치되었습니다.

3

디지털 위치 조정

디지털 위치 조정

3

당사의 디지털 위치 표시기는 핸드 휠로 길이, 너비 및 높이를 설정하는 데 적합합니다.

다양한 제품 크기의 경우 각 형식에 대한 올바른 가이드 레일 간격이 Guided Changeover Solution 소프트웨어에 저장됩니다. 실제 위치 외에도 새로운 목표 값이 센서 디스플레이에 표시됩니다. 이는 오류 없이 핸드휠로 위치를 설정할 수 있음을 의미합니다. Guided Changeover Solution에 대한 실시간 위치 피드백 덕분에 소프트웨어 개요에서도 올바른 설정을 볼 수 있습니다.

마스터 모듈과 마찬가지로 이 위치 센서도 보호 등급이 IP69k이므로 세척 환경에 설치하기에 적합합니다.

  • 길이, 너비 및 높이의 더 빠른 조정

  • 디스플레이를 사용한 직관적인 작업자 안내

  • 정확하고 오류 없는 치수 설정

4

길이 조정

길이 조정

4

형식이 변경됨에 따라 개체의 크기와 포장이 변경됩니다. 당사의 BTL 길이 측정 시스템은 올바른 그리퍼 위치를 설정하는 데 사용됩니다.

소프트웨어는 허용된 임계값과 대상 및 실제 값을 보여줍니다. 이렇게 하면 작업자가 더 쉽게 올바르게 설정할 수 있습니다.

  • 올바른 길이 측정 설정을 용이하게 합니다.

  • 소프트웨어를 통해 올바른 설정 확인 가능

5

높이 조절

높이 조절

5

표면에 관계없이 개체를 안정적으로 배치합니다. 광학 거리 센서를 사용하면 형식 조정에서 거리를 설정할 수 있습니다. 이 예에서 다른 형식 크기는 터널의 높이를 조정해야 합니다.

운영자는 소프트웨어의 임계값 및 최적 거리 표시를 통해 광학 센서 및 터널 높이의 현재 설정에 대한 안내 및 실시간 피드백을 받습니다.

  • 올바른 높이를 쉽게 설정할 수 있습니다.

  • 소프트웨어를 통해 올바른 설정 확인 가능

6

고유한 형식 부품 인식

고유한 형식 부품 인식

6

교환 가능한 부품의 자동 인식은 전환 중에 올바른 형식 부품이 사용되도록 합니다. 이것은 우리의 식별 기술로 가능합니다. 모든 전환 지점에서 RFID 읽기/쓰기 헤드는 RFID 데이터 캐리어와 함께 제공되는 교환 가능한 부품을 확인합니다.

요구 사항에 따라 교체 가능한 부품은 RFID 읽기/쓰기 헤드에서 한 번만 식별하거나 영구적으로 모니터링할 수 있습니다.

이 예는 교체 가능한 부품의 일회성 식별을 보여줍니다. 데이터 매체는 라벨 롤에 있습니다(예: 1리터 병용). 형식이 변경되는 경우 새 라벨 롤은 삽입되기 전에 RFID 읽기/쓰기 헤드로 한 번 식별됩니다.

  • 올바른 형식 부분이 실제로 사용되었는지 확인합니다.

  • 한 곳에서 다양한 교환 가능 부품 감지

7

영구 형식 부품 인식

영구 형식 부품 인식

7

올바른 교체 부품을 영구적으로 사용할 수 있도록 RFID 읽기/쓰기 헤드를 사용하여 교체 지점에서 교체 부품을 모니터링할 수 있습니다.

이 예는 특정 병 크기에 대한 가이드 레일의 지속적인 모니터링을 보여줍니다.

  • 올바른 형식 부분이 실제로 사용되었는지 확인합니다.

  • 형식 부분의 영구 모니터링

8

상태 표시기

상태 표시기

8

Smartlight를 사용하면 형식 부분이 어떻게 설정되어 있는지 항상 알 수 있습니다. 시스템 상태를 안정적으로 모니터링하고 형식 변경 진행 상황을 시각화하여 프로세스를 통해 작업자를 안내합니다.

포맷 부품의 올바른 위치와 설정은 생산 중에 모니터링됩니다.

  • 포맷 부분 설정 실시간 피드백

  • 더 빠른 오류 감지 및 수정

9

설정 지점에서의 상태 표시

설정 지점에서의 상태 표시

9

스마트 표시등을 사용하면 기계의 개별 설정 지점에서 올바른 설정이 가능합니다.

스마트 라이트 인디케이터의 색상을 변경하여 올바른 교체 부품의 사용 또는 올바른 길이 설정이 전환 지점에서 직접 시각화됩니다. 이것은 HMI에서 설정을 확인하기 위한 도보 거리를 저장합니다.

  • 포맷 파트 설정 상태 실시간 피드백

  • 설정 포인트가 올바르게 설정되면 직접 피드백 제공

10

네트워크 모듈

네트워크 모듈

10

당사의 중앙 네트워크 모듈은 연결된 모든 센서에서 데이터를 수집하고 Guided Changeover 소프트웨어와의 통신을 설정합니다. 또한 센서의 모든 설정 및 매개변수화는 네트워크 모듈을 통해 수행됩니다.

마스터 모듈은 다양한 하우징 디자인의 주변 조건에 적응합니다. 특히 식품 및 음료 산업의 경우 세척 환경에 설치하기에 적합한 최대 보호 등급 IP69k의 모듈을 제공합니다.

  • 빠른 통합 및 쉬운 구성

  • 일관된 진단

  • 세척 환경을 위한 보호 등급 IP69k

  • 강력한 종단 간 네트워크


회사에서 발루프 안내 전환 솔루션의 이점을 활용하여 기계 및 시스템의 전체 시스템 효율성을 최적화할 수 있는 방법을 알고 싶으십니까? 이에 대해 기꺼이 조언해 드리겠습니다. 바로 여기로 문의하세요.

Downloads

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니